Los mangos de fijación macho en forma de lágrima funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango en forma de lágrima permite un posicionamiento adecuado para obtener un máximo apoyo al mismo tiempo que se ahorra espacio y se mantiene el mango apartado del camino.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Altura general | Radio del asa | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,2405 € - 4,4557 € | 27 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
4,0365 € - 4,2405 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
4,0798 € - 4,2837 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
4,0798 € - 4,2837 € | 276 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
4,2405 € - 4,4557 € | 56 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
50,1259 € - 52,7627 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
96,0207 € - 101,0697 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
40,2874 € - 42,4081 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
53,8278 € - 56,6592 € | 8 En stock |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
56,032 € - 123,8678 € | 2 En stock |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
104,0918 € - 230,0917 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
3,5195 € - 3,7028 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,5195 € - 3,7028 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
50,6317 € - 53,3004 € | 4 En stock |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
71,6159 € - 158,3316 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
74,6853 € - 165,0987 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
10285671 | 78,6611 € - 173,8743 € | 6 En stock |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3,5195 € - 3,7028 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,5195 € - 3,7028 € | 100 En stock |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,5195 € - 3,7028 € | 350 En stock |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar