Menu Search

Palanca de sujeción 92.0 mm Espárrago roscado M12 25.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10268582

Número de pieza del fabricante:

490942

10 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 14,628 €
50 + 13,8957 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

146,28 €

10 x 14,628 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Zinc fundido
Material roscado Acero
Altura de la base 43.0 mm
Longitud del asa 92.0 mm
Longitud de la rosca 25.0 mm
Medida de la rosca M12
Código de material 7907000090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros