Menu Search

Obturadores para prensaestopas cableado

En stock

Los obturadores para prensaestopas son ideales para obturar orificios no utilizados en una cabina. Ofrecen una cobertura segura y son sencillos de instalar y extraer.

Código De La Serie: SR1782

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Compra
0,2857 € - 0,3005 € 1908 En stock
PG 21
0,9405 € - 0,9904 € 1977 En stock
PG 48
0,1732 € - 0,1823 € 355 En stock
M16
0,5669 € - 0,5969 € Solicite el plazo de entrega aquí
M40
0,1732 € - 0,1823 € 11565 En stock
M16
0,5669 € - 0,5969 € Solicite el plazo de entrega aquí
M40
0,3737 € - 0,393 € 9970 En stock
M20
0,4344 € - 0,4573 € 4593 En stock
M40
0,1839 € - 0,1938 € 4199 En stock
PG 11
0,5075 € - 0,5343 € 1267 En stock
PG 29
0,1732 € - 0,1823 € 21181 En stock
PG 7
0,1839 € - 0,1938 € 4263 En stock
PG 13.5
10265123 0,2218 € - 0,2336 € 4458 En stock
PG 16
0,9405 € - 0,9904 € 2590 En stock
PG 48
10265178 0,172 € - 0,181 € 11900 En stock
M12
0,655 € - 0,6896 € 111 En stock
PG 36
0,1732 € - 0,1823 € 34060 En stock
PG 9
0,2857 € - 0,3005 € 714 En stock
PG 21
0,8899 € - 1,9652 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
0,3559 € - 0,3747 € 3200 En stock
M16
  • de 3
Obturadores para prensaestopas cableado PG 21 13.5 mm 33.0 mm Nylon 6

10265031

Rango de precios
0,3005 € - 0,2857 €

Niveles de existencias
1908 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    33.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado PG 48 19.5 mm 68.0 mm Nylon 6

10265079

Rango de precios
0,9904 € - 0,9405 €

Niveles de existencias
1977 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    68.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6

10265185

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
355 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6

10265222

Rango de precios
0,5969 € - 0,5669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    46.0 mm
  • Longitud de la rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6

10265260

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
11565 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6

10265307

Rango de precios
0,5969 € - 0,5669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    46.0 mm
  • Longitud de la rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M20 6.3 mm 24.7 mm PA

10337820

Rango de precios
0,393 € - 0,3737 €

Niveles de existencias
9970 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    24.7 mm
  • Longitud general
    9.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Obturadores para prensaestopas cableado M40 11.5 mm 46.0 mm PA

10379400

Rango de precios
0,4573 € - 0,4344 €

Niveles de existencias
4593 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    46.0 mm
  • Longitud general
    11.5 mm
  • Longitud de la rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Obturadores para prensaestopas cableado PG 11 13.0 mm 22.0 mm Nylon 6

10265000

Rango de precios
0,1938 € - 0,1839 €

Niveles de existencias
4199 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado PG 29 16.0 mm 44.0 mm Nylon 6

10265048

Rango de precios
0,5343 € - 0,5075 €

Niveles de existencias
1267 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    44.0 mm
  • Longitud de la rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6

10265086

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
21181 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6

10265017

Rango de precios
0,1938 € - 0,1839 €

Niveles de existencias
4263 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado PG 16 15.0 mm 27.0 mm Nylon 6

10265123

Rango de precios
0,2336 € - 0,2218 €

Niveles de existencias
4458 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    27.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado PG 48 19.5 mm 68.0 mm Nylon 6

10265161

Rango de precios
0,9904 € - 0,9405 €

Niveles de existencias
2590 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    68.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado M12 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6

10265178

Rango de precios
0,181 € - 0,172 €

Niveles de existencias
11900 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado PG 36 18.0 mm 55.0 mm Nylon 6

10265055

Rango de precios
0,6896 € - 0,655 €

Niveles de existencias
111 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    55.0 mm
  • Longitud de la rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6

10265093

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
34060 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado PG 21 13.5 mm 33.0 mm Nylon 6

10265130

Rango de precios
0,3005 € - 0,2857 €

Niveles de existencias
714 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    33.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado M20 8.0 mm 22.0 mm Latón

10267318

Rango de precios
1,9652 € - 0,8899 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7419809099
  • Medida de la rosca
    M20
Obturadores para prensaestopas cableado M16 8.0 mm 18.0 mm Latón

10267301

Rango de precios
0,3747 € - 0,3559 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro general
    18.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7419809099
  • Medida de la rosca
    M16