Menu Search

Obturadores para prensaestopas cableado

En stock

Los obturadores para prensaestopas son ideales para obturar orificios no utilizados en una cabina. Ofrecen una cobertura segura y son sencillos de instalar y extraer.

Código De La Serie: SR1782

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Compra
0,3559 € - 0,3747 € 3200 En stock
M16
0,8761 € - 0,9214 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG 11
9,3643 € - 9,8595 € 974 En stock
M63
0,8899 € - 1,9652 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
0,4017 € - 0,4418 € 2550 En stock
M12
1,9982 € - 2,1032 € 9500 En stock
PG 13.5
0,3355 € - 0,3532 € 23050 En stock
PG 7
5,6341 € - 12,4424 € 23 En stock
M50
2,8541 € - 3,0043 € 50 En stock
PG16
8,9816 € - 19,8481 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG 42
0,1732 € - 0,1823 € 955 En stock
M16
0,5669 € - 0,5969 € Solicite el plazo de entrega aquí
M40
0,1732 € - 0,1823 € 11565 En stock
M16
0,5669 € - 0,5969 € Solicite el plazo de entrega aquí
M40
0,3737 € - 0,393 € 8470 En stock
M20
0,1839 € - 0,1938 € 4378 En stock
M20
0,3979 € - 0,419 € 2850 En stock
M32
0,6818 € - 0,7181 € 14701 En stock
M50
10265253 0,172 € - 0,181 € 21650 En stock
M12
0,6818 € - 0,7181 € 635 En stock
M50
  • de 3
Obturadores para prensaestopas cableado M16 8.0 mm 18.0 mm Latón

10267301

Rango de precios
0,3747 € - 0,3559 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro general
    18.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7419809099
  • Medida de la rosca
    M16
Obturadores para prensaestopas cableado PG 11 9.0 mm 20.0 mm Latón

10267257

Rango de precios
0,9214 € - 0,8761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7419809099
  • Medida de la rosca
    PG 11
Obturadores para prensaestopas cableado M63 15.0 mm 67.0 mm Latón

10267363

Rango de precios
9,8595 € - 9,3643 €

Niveles de existencias
974 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro general
    67.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7419809099
  • Medida de la rosca
    M63
Obturadores para prensaestopas cableado M20 8.0 mm 22.0 mm Latón

10267318

Rango de precios
1,9652 € - 0,8899 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7419809099
  • Medida de la rosca
    M20
Obturadores para prensaestopas cableado M12 1.5 mm 14.0 mm Latón

10267295

Rango de precios
0,4418 € - 0,4017 €

Niveles de existencias
2550 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7419809099
  • Medida de la rosca
    M12
Obturadores para prensaestopas cableado PG 13.5 9.5 mm 22.0 mm Latón

10588680

Rango de precios
2,1032 € - 1,9982 €

Niveles de existencias
9500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7419809099
  • Medida de la rosca
    PG 13.5
Obturadores para prensaestopas cableado PG 7 8.0 mm 14.0 mm Latón

10267233

Rango de precios
0,3532 € - 0,3355 €

Niveles de existencias
23050 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Material completo
    Latón
  • Código de material
    7419809099
  • Medida de la rosca
    PG 7
Obturadores para prensaestopas cableado M50 10.5 mm 54.0 mm Latón

10267356

Rango de precios
12,4424 € - 5,6341 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro general
    54.0 mm
  • Longitud general
    14.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Latón
Obturadores para prensaestopas cableado PG16 24.0 mm PA

10435090

Rango de precios
3,0043 € - 2,8541 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro general
    24.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    7419809099
  • Medida de la rosca
    PG16
Obturadores para prensaestopas cableado PG42 9.5 mm 55.5 mm Latón

10267271

Rango de precios
19,8481 € - 8,9816 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro general
    55.5 mm
  • Longitud general
    16.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.5 mm
  • Material completo
    Latón
Obturadores para prensaestopas cableado M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265185

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
955 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6/6

10265222

Rango de precios
0,5969 € - 0,5669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    46.0 mm
  • Longitud de la rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265260

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
11565 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6/6

10265307

Rango de precios
0,5969 € - 0,5669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    46.0 mm
  • Longitud de la rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M20 6.3 mm 24.7 mm PA

10337820

Rango de precios
0,393 € - 0,3737 €

Niveles de existencias
8470 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    24.7 mm
  • Longitud general
    9.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Obturadores para prensaestopas cableado M20 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10265192

Rango de precios
0,1938 € - 0,1839 €

Niveles de existencias
4378 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M32 16.0 mm 38.0 mm Nylon 6/6

10265215

Rango de precios
0,419 € - 0,3979 €

Niveles de existencias
2850 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M50 18.0 mm 56.0 mm Nylon 6/6

10265239

Rango de precios
0,7181 € - 0,6818 €

Niveles de existencias
14701 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    56.0 mm
  • Longitud de la rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M12 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10265253

Rango de precios
0,181 € - 0,172 €

Niveles de existencias
21650 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M50 18.0 mm 56.0 mm Nylon 6/6

10265314

Rango de precios
0,7181 € - 0,6818 €

Niveles de existencias
635 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    56.0 mm
  • Longitud de la rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790