Menu Search

Juego de tornillo de ajuste

En stock

Atornille el macho y la hembra juntos en cuestión de segundos para obtener un componente de unión rápida, fácil y segura. Se facilita en juegos que incluyen el macho y la hembra. Fabricado con PEAD.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Longitud de la rosca del receptáculo Compra
0,1881 € - 0,4159 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Blanco
PEAD
5.0 mm
5.0 mm
0,2071 € - 0,4577 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Negro
PEAD
10.0 mm
2.6 mm
0,2246 € - 0,4966 € 54 En stock
M4
Blanco
PEAD
10.0 mm
35.0 mm
0,1935 € - 0,4278 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Negro
PEAD
10.0 mm
2.6 mm
10179338 0,1881 € - 0,4159 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Blanco
PEAD
5.0 mm
6.0 mm
0,2842 € - 0,6283 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Negro
PEAD
10.0 mm
60.0 mm
0,3195 € - 0,706 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Negro
PEAD
10.0 mm
90.0 mm
0,1935 € - 0,4278 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Blanco
PEAD
5.0 mm
8.0 mm
0,2071 € - 0,4577 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Blanco
PEAD
10.0 mm
2.6 mm
0,2421 € - 0,255 € 8949 En stock
M6
Blanco
Nylon
36.0 mm
0,2949 € - 0,3104 € 11760 En stock
M6
Blanco
Nylon 6/6
48.0 mm
0,2232 € - 0,235 € 111 En stock
M6
Negro
Nylon 6/6
30.0 mm
0,2772 € - 0,2919 € 26 En stock
M6
Negro
Nylon 6/6
39.0 mm
0,2772 € - 0,2919 € 1858 En stock
M6
Blanco
Nylon 6/6
39.0 mm
0,1909 € - 0,2008 € 390 En stock
M6
Negro
Nylon 6/6
18.0 mm
0,1638 € - 0,1724 € 1000 En stock
M6
Blanco
Nylon 6/6
10.0 mm
0,2165 € - 0,2279 € 15355 En stock
M6
Blanco
Nylon 6/6
25.0 mm
0,1024 € - 0,1076 € 729 En stock
M5
Negro
Nylon
15.0 mm
0,2232 € - 0,235 € 7470 En stock
M6
Blanco
Nylon 6/6
30.0 mm
0,1748 € - 0,1838 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Negro
Nylon
40.0 mm
10.0 mm
  • de 3
Tornillo de unión M/H M4 5.0 mm (L) 12.0 mm PEAD

10179314

Rango de precios
0,4159 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
Tornillo de unión M/H M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEAD

10179406

Rango de precios
0,4577 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
Tornillo de unión M/H M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEAD

10179499

Rango de precios
0,4966 € - 0,2246 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
Tornillo de unión M/H M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEAD

10179369

Rango de precios
0,4278 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
Tornillo de unión M/H M4 5.0 mm (L) 12.0 mm PEAD

10179338

Rango de precios
0,4159 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
Tornillo de unión M/H M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEAD

10179543

Rango de precios
0,6283 € - 0,2842 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
Tornillo de unión M/H M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEAD

10179581

Rango de precios
0,706 € - 0,3195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    90.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
Tornillo de unión M/H M4 5.0 mm (L) 12.0 mm PEAD

10179352

Rango de precios
0,4278 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
Tornillo de unión M/H M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEAD

10179413

Rango de precios
0,4577 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    2.6 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
Tornillo de unión macho 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065778

Rango de precios
0,255 € - 0,2421 €

Niveles de existencias
8949 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    36.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tornillo de unión macho 48.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065815

Rango de precios
0,3104 € - 0,2949 €

Niveles de existencias
11760 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    48.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 30.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065761

Rango de precios
0,235 € - 0,2232 €

Niveles de existencias
111 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065808

Rango de precios
0,2919 € - 0,2772 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    39.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065792

Rango de precios
0,2919 € - 0,2772 €

Niveles de existencias
1858 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    39.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 18.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065723

Rango de precios
0,2008 € - 0,1909 €

Niveles de existencias
390 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065693

Rango de precios
0,1724 € - 0,1638 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 25.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065730

Rango de precios
0,2279 € - 0,2165 €

Niveles de existencias
15355 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065617

Rango de precios
0,1076 € - 0,1024 €

Niveles de existencias
729 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Tornillo de unión macho 30.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065754

Rango de precios
0,235 € - 0,2232 €

Niveles de existencias
7470 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

10065686

Rango de precios
0,1838 € - 0,1748 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm