Menu Search

Juego de tornillo de ajuste

En stock

Atornille el macho y la hembra juntos en cuestión de segundos para obtener un componente de unión rápida, fácil y segura. Se facilita en juegos que incluyen el macho y la hembra. Fabricado con PEAD.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Longitud de la rosca del receptáculo Compra
0,1093 € - 0,1349 € 998 En stock
#8-32
Transparente
PC
9.5 mm
0,1083 € - 0,1337 € 28000 En stock
#8-32
Transparente
PC
6.4 mm
0,0934 € - 0,1154 € 1394 En stock
#8-32
Transparente
PC
9.5 mm
9.5 mm
0,1084 € - 0,1339 € 2000 En stock
#8-32
Transparente
PC
22.2 mm
9.5 mm
0,0308 € - 0,0381 € Solicite el plazo de entrega aquí
Not Threaded
Blanco
PE
19.1 mm
19.1 mm
0,0386 € - 0,0477 € Solicite el plazo de entrega aquí
Not Threaded
Blanco
PE
25.4 mm
25.4 mm
0,0997 € - 0,1231 € 2000 En stock
#8-32
Transparente
PC
15.9 mm
9.5 mm
0,1097 € - 0,3758 € 2000 En stock
#8-32
Transparente
PC
12.7 mm
9.5 mm
0,2198 € - 0,2314 € 2000 En stock
#8-32
Transparente
PC
25.4 mm
9.5 mm
0,03 € - 0,0371 € 2000 En stock
Not Threaded
Blanco
PE
12.7 mm
12.7 mm
0,0428 € - 0,0528 € Solicite el plazo de entrega aquí
Not Threaded
Blanco
PE
31.8 mm
31.8 mm
0,0919 € - 0,1135 € 16000 En stock
#8-32
Transparente
PC
6.4 mm
6.4 mm
0,1081 € - 0,1335 € 1000 En stock
#8-32
Transparente
PC
19.1 mm
9.5 mm
0,0371 € - 0,0458 € 1000 En stock
Not Threaded
Blanco
PE
15.9 mm
15.9 mm
0,0399 € - 0,0493 € 2000 En stock
Not Threaded
Blanco
PC
10.8 mm
10.8 mm
0,2224 € - 0,2341 € 575 En stock
M6
Negro
Nylon 6/6
25.0 mm
0,2487 € - 0,2619 € 100 En stock
M6
Negro
Nylon
36.0 mm
28.0 mm
0,3028 € - 0,3187 € 140 En stock
M6
Negro
Nylon 6/6
48.0 mm
0,2224 € - 0,2341 € 12355 En stock
M6
Blanco
Nylon 6/6
25.0 mm
0,2487 € - 0,2619 € 8949 En stock
M6
Blanco
Nylon
36.0 mm
  • de 3
Tornillo de unión macho #8-32 9.5 mm (L) 10.3 mm PC

10324295

Rango de precios
0,1349 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Transparente
  • Diámetro de la cabeza
    10.3 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho #8-32 6.4 mm (L) 9.0 mm PC

10324288

Rango de precios
0,1337 € - 0,1083 €

Niveles de existencias
28000 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    6.4 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Transparente
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión hembra #8-32 9.5 mm 10.3 mm PC

10365694

Rango de precios
0,1154 € - 0,0934 €

Niveles de existencias
1394 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca
    9.5 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Transparente
  • Diámetro de la cabeza
    10.3 mm
Tornillo de unión hembra #8-32 22.2 mm 10.3 mm PC

10365731

Rango de precios
0,1339 € - 0,1084 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca
    22.2 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Transparente
  • Diámetro de la cabeza
    10.3 mm
Cierres de broche Forma hembra 19.1 mm 0.390 in PE

10365656

Rango de precios
0,0381 € - 0,0308 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    19.1 mm
  • Longitud de la rosca
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    Not Threaded
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    9.9 mm
Cierres de broche Forma hembra 25.4 mm 0.390 in PE

10365663

Rango de precios
0,0477 € - 0,0386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    25.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.4 mm
  • Medida de la rosca
    Not Threaded
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    9.9 mm
Tornillo de unión hembra #8-32 15.9 mm 10.3 mm PC

10365717

Rango de precios
0,1231 € - 0,0997 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca
    15.9 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Transparente
  • Diámetro de la cabeza
    10.3 mm
Tornillo de unión hembra #8-32 12.7 mm 10.3 mm PC

10365700

Rango de precios
0,3758 € - 0,1097 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Transparente
  • Diámetro de la cabeza
    10.3 mm
Tornillo de unión hembra #8-32 25.4 mm 10.3 mm PC

10365748

Rango de precios
0,2314 € - 0,2198 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.4 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Transparente
  • Diámetro de la cabeza
    10.3 mm
Cierres de broche Forma hembra 12.7 mm 0.390 in PE

10365632

Rango de precios
0,0371 € - 0,03 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    12.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    Not Threaded
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    9.9 mm
Cierres de broche Forma hembra 31.8 mm 0.390 in PE

10365670

Rango de precios
0,0528 € - 0,0428 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    31.8 mm
  • Longitud de la rosca
    31.8 mm
  • Medida de la rosca
    Not Threaded
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    9.9 mm
Tornillo de unión hembra #8-32 6.4 mm 8.9 mm PC

10365687

Rango de precios
0,1135 € - 0,0919 €

Niveles de existencias
16000 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    6.4 mm
  • Longitud de la rosca
    6.4 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Transparente
  • Diámetro de la cabeza
    8.9 mm
Tornillo de unión hembra #8-32 19.1 mm 10.3 mm PC

10365724

Rango de precios
0,1335 € - 0,1081 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Transparente
  • Diámetro de la cabeza
    10.3 mm
Cierres de broche Forma hembra 15.9 mm 0.390 in PE

10365649

Rango de precios
0,0458 € - 0,0371 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    15.9 mm
  • Longitud de la rosca
    15.9 mm
  • Medida de la rosca
    Not Threaded
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    9.9 mm
Cierres de broche Forma macho 0.425 in 0.437 in PC

10365755

Rango de precios
0,0493 € - 0,0399 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    10.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.8 mm
  • Medida de la rosca
    Not Threaded
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
Tornillo de unión macho 25.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065747

Rango de precios
0,2341 € - 0,2224 €

Niveles de existencias
575 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065785

Rango de precios
0,2619 € - 0,2487 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca del receptáculo
    28.0 mm
  • Longitud de la rosca
    36.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
Tornillo de unión macho 48.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065822

Rango de precios
0,3187 € - 0,3028 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    48.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo de unión macho 25.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065730

Rango de precios
0,2341 € - 0,2224 €

Niveles de existencias
12355 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tornillo de unión macho 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065778

Rango de precios
0,2619 € - 0,2487 €

Niveles de existencias
8949 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    36.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Blanco
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica