Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las guías de fibra se utilizan para ayudar con el devanado y las guías de esquina mantienen el radio del ángulo hasta un giro de 90 grados. Fabricado en nylon negro y natural, con opciones disponibles de clasificación UL94 V0 y UL94 V2.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Método de montaje | Anchura general | Tipo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5334 € - 6,8779 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Adhesive
|
1.953 in
49.6 mm
|
De esquina
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,4937 € - 4,7305 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Para OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
De esquina
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,6542 € - 3,8468 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Para OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
De esquina
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,1148 € - 4,3312 € | 178 En stock |
Tornillo
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,7144 € - 4,963 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Base adhesiva
|
1.575 in
40.0 mm
|
De esquina
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,5191 € - 0,5459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,5422 € - 0,6205 € | 90 En stock |
|
|
De esquina
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,5304 € - 0,5582 € | 777 En stock |
Montaje a presión
|
0.315 in
8.0 mm
|
Separador
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,1009 € - 4,3172 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Base adhesiva
|
1.575 in
40.0 mm
|
De esquina
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,2784 € - 5,5561 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Base adhesiva
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,4409 € - 5,7272 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Tornillo
|
1.575 in
40.0 mm
|
De esquina
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,6411 € - 6,9962 € | 223 En stock |
Tornillo
|
1.953 in
49.6 mm
|
De esquina
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,642 € - 8,0403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Base adhesiva
|
1.575 in
40.0 mm
|
De esquina
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,6542 € - 3,8468 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Adhesive
|
1.756 in
44.6 mm
|
De esquina
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,399 € - 4,6304 € | 2990 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flexible
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 7,4039 € - 7,7935 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Para OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
De esquina
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,9502 € - 3,1063 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Remache de cierre
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5188 € - 0,5456 € | 2159 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 3,3291 € - 3,5045 € | 96 En stock |
Adhesive
|
1.756 in
44.6 mm
|
De esquina
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,7144 € - 4,963 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Adhesive
|
1.575 in
40.0 mm
|
De esquina
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar