Menu Search

Guía para fibra Recto Remache de cierre (R)

Guía recta de fibra para guiar por un extremo recto. Se puede montar con un tornillo n.º 6 o M3. Se suministra con remaches SRHR-3555
Referencia de Essentra:

10312728

Número de pieza del fabricante:

EFA04-60-R01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 3,1063 €
500 + 2,9502 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

310,63 €

100 x 3,1063 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Incluye Remaches
Tipo Straight
Distancia entre orificios fijos 28.0 mm
Diámetro del orificio 3.6 mm
Material completo Poliamida 6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Método de montaje Remache de cierre
Cantidad del paquete 100
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros