Menu Search

Guías de fibra

En stock

Las guías de fibra se utilizan para ayudar con el devanado y las guías de esquina mantienen el radio del ángulo hasta un giro de 90 grados. Fabricado en nylon negro y natural, con opciones disponibles de clasificación UL94 V0 y UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
38 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Método de montaje Anchura general Tipo Altura general Compra
6,5334 € - 6,8779 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin montar
49.6 mm
De esquina
12.0 mm
4,4937 € - 4,7305 € Solicite el plazo de entrega aquí
Para OFCC-16A-RT
40.0 mm
De esquina
5.0 mm
3,6542 € - 3,8468 € Solicite el plazo de entrega aquí
Para OFCC-16A-RT
44.6 mm
De esquina
12.0 mm
4,1148 € - 4,3312 € 378 En stock
Tornillo
40.0 mm
Straight
5.0 mm
4,7144 € - 4,963 € Solicite el plazo de entrega aquí
Base adhesiva
40.0 mm
De esquina
5.5 mm
0,5191 € - 0,5459 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
0,5422 € - 0,6205 € 90 En stock
De esquina
7.0 mm
0,5304 € - 0,5582 € 777 En stock
Montaje a presión
8.0 mm
Separador
14.5 mm
4,1009 € - 4,3172 € Solicite el plazo de entrega aquí
Base adhesiva
40.0 mm
De esquina
4.8 mm
5,2784 € - 5,5561 € Solicite el plazo de entrega aquí
Base adhesiva
40.0 mm
Straight
40.0 mm
5,4409 € - 5,7272 € Solicite el plazo de entrega aquí
Tornillo
40.0 mm
De esquina
12.0 mm
6,6411 € - 6,9962 € 223 En stock
Tornillo
49.6 mm
De esquina
12.0 mm
7,642 € - 8,0403 € Solicite el plazo de entrega aquí
Base adhesiva
40.0 mm
De esquina
8.0 mm
3,6542 € - 3,8468 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin montar
44.6 mm
De esquina
12.0 mm
4,399 € - 4,6304 € 2990 En stock
9.0 mm
Flexible
5.8 mm
7,4039 € - 7,7935 € Solicite el plazo de entrega aquí
Para OFCC-16A-RT
40.0 mm
De esquina
12.0 mm
2,9502 € - 3,1063 € Solicite el plazo de entrega aquí
Remache de cierre
40.0 mm
Straight
5.0 mm
0,5188 € - 0,5456 € 2159 En stock
8.0 mm
Spacer
19.5 mm
3,3291 € - 3,5045 € 96 En stock
Sin montar
44.6 mm
De esquina
5.0 mm
4,7144 € - 4,963 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin montar
40.0 mm
De esquina
5.5 mm
  • de 2
Guía para fibra De esquina Adhesivo 40.0 mm Nylon 6

10312537

Rango de precios
6,8779 € - 6,5334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Remache de cierre 30.0 mm Nylon 6

10312568

Rango de precios
4,7305 € - 4,4937 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Remache de cierre 35.0 mm Nylon 6

10312599

Rango de precios
3,8468 € - 3,6542 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra Recto Tornillo Nº 6/M3 (R)

10312735

Rango de precios
4,3312 € - 4,1148 €

Niveles de existencias
378 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Nada incluido
  • Tipo
    Straight
  • Distancia entre orificios fijos
    28.0 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Base adhesiva 37.0 mm PA

10312490

Rango de precios
4,963 € - 4,7144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Remaches
  • Incluye
    Almohadilla adhesiva
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
Guía para fibra Separador 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Rango de precios
0,5459 € - 0,5191 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Spacer
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Guía para fibra De esquina 7.0 mm Nylon 6/6

10316177

Rango de precios
0,6205 € - 0,5422 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo
    De esquina
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Guía para fibra Separador 14.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10111475

Rango de precios
0,5582 € - 0,5304 €

Niveles de existencias
777 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Separador
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Guía para fibra De esquina Base adhesiva 40.0 mm PA

10312469

Rango de precios
4,3172 € - 4,1009 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Remaches
  • Incluye
    Almohadilla adhesiva
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
Guía para fibra Recto Adhesivo;Remache de cierre 40.0 mm (R)

10312704

Rango de precios
5,5561 € - 5,2784 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Remaches
  • Incluye
    Almohadilla adhesiva
  • Tipo
    Straight
  • Distancia entre orificios fijos
    28.0 mm
Guía para fibra De esquina Tornillo Nº 6/M3 30.0 mm Nylon 6

10312650

Rango de precios
5,7272 € - 5,4409 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Nada incluido
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Tornillo Nº 6/M3 40.0 mm Nylon 6

10312674

Rango de precios
6,9962 € - 6,6411 €

Niveles de existencias
223 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Nada incluido
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Base adhesiva 30.0 mm PA

10312445

Rango de precios
8,0403 € - 7,642 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Almohadilla adhesiva
  • Incluye
    Remaches
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
Guía para fibra De esquina Adhesivo 35.0 mm Nylon 6

10312520

Rango de precios
3,8468 € - 3,6542 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra Flexible (R)

10111451

Rango de precios
4,6304 € - 4,399 €

Niveles de existencias
2990 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Flexible
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Cantidad del paquete
    100
Guía para fibra Corner Remache de cierre 30.0 mm Nylon 6

10641552

Rango de precios
7,7935 € - 7,4039 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra Recto Remache de cierre (R)

10312728

Rango de precios
3,1063 € - 2,9502 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Remaches
  • Tipo
    Straight
  • Distancia entre orificios fijos
    28.0 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra Separador 19.5 mm 8.0 mm PA

10111482

Rango de precios
0,5456 € - 0,5188 €

Niveles de existencias
2159 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Spacer
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Guía para fibra De esquina Adhesivo 30.0 mm Nylon 6

10312506

Rango de precios
3,5045 € - 3,3291 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Adhesivo 30.0 -37.0 mm Nylon 6

10312544

Rango de precios
4,963 € - 4,7144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm