Menu Search

Guías de fibra

En stock

Las guías de fibra se utilizan para ayudar con el devanado y las guías de esquina mantienen el radio del ángulo hasta un giro de 90 grados. Fabricado en nylon negro y natural, con opciones disponibles de clasificación UL94 V0 y UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
38 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Método de montaje Anchura general Tipo Altura general Compra
6,3612 € - 6,6948 € 83 En stock
Tornillo
49.6 mm
De esquina
4.8 mm
4,5346 € - 4,7725 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin montar
40.0 mm
De esquina
12.0 mm
4,385 € - 4,6164 € 543 En stock
Tornillo
40.0 mm
De esquina
5.0 mm
4,6691 € - 4,9156 € 296 En stock
Tornillo
44.6 mm
De esquina
12.0 mm
4,8457 € - 5,1008 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin montar
40.0 mm
De esquina
8.0 mm
4,7144 € - 4,963 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin montar
40.0 mm
De esquina
5.5 mm
6,5334 € - 6,8779 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin montar
49.6 mm
De esquina
12.0 mm
3,6542 € - 3,8468 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin montar
44.6 mm
De esquina
12.0 mm
2,7877 € - 2,9351 € 200 En stock
Tornillo
44.6 mm
De esquina
4.8 mm
7,642 € - 8,0403 € Solicite el plazo de entrega aquí
Base adhesiva
40.0 mm
De esquina
8.0 mm
6,415 € - 6,7487 € Solicite el plazo de entrega aquí
Tornillo
40.0 mm
De esquina
8.0 mm
6,6411 € - 6,9962 € 223 En stock
Tornillo
49.6 mm
De esquina
12.0 mm
5,4409 € - 5,7272 € Solicite el plazo de entrega aquí
Tornillo
40.0 mm
De esquina
12.0 mm
3,3291 € - 3,5045 € 96 En stock
Sin montar
44.6 mm
De esquina
5.0 mm
11,5912 € - 12,2012 € Solicite el plazo de entrega aquí
Base adhesiva
40.0 mm
De esquina
5.0 mm
10,5051 € - 11,0541 € Solicite el plazo de entrega aquí
Base adhesiva
44.6 mm
De esquina
12.0 mm
3,6542 € - 3,8468 € Solicite el plazo de entrega aquí
Para OFCC-16A-RT
44.6 mm
De esquina
4.8 mm
3,9793 € - 4,1891 € Solicite el plazo de entrega aquí
Para OFCC-16A-RT
40.0 mm
De esquina
5.5 mm
2,9502 € - 3,1063 € 35 En stock
Sin montar
40.0 mm
Straight
5.0 mm
0,5188 € - 0,5456 € 7397 En stock
Montaje a presión
8.0 mm
Plano
3.7 mm
  • de 2
Guía para fibra De esquina Tornillo Nº 6/M3 40.0 mm Nylon 6

10312643

Rango de precios
6,6948 € - 6,3612 €

Niveles de existencias
83 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Nada incluido
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Adhesivo 30.0 mm PA

10312513

Rango de precios
4,7725 € - 4,5346 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Almohadilla adhesiva
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Tornillo Nº 6/M3 30.5 mm Nylon 6

10312629

Rango de precios
4,6164 € - 4,385 €

Niveles de existencias
543 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Nada incluido
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Tornillo Nº 6/M3 35.0 mm Nylon 6

10312667

Rango de precios
4,9156 € - 4,6691 €

Niveles de existencias
296 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Nada incluido
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Adhesivo 30.0 mm (R)

10312551

Rango de precios
5,1008 € - 4,8457 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Adhesivo 30.0 -37.0 mm Nylon 6

10312544

Rango de precios
4,963 € - 4,7144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Adhesivo 40.0 mm Nylon 6

10312537

Rango de precios
6,8779 € - 6,5334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Adhesivo 35.0 mm Nylon 6

10312520

Rango de precios
3,8468 € - 3,6542 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Tornillo Nº 6/M3 35.0 mm Nylon 6

10312636

Rango de precios
2,9351 € - 2,7877 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Nada incluido
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Base adhesiva 30.0 mm PA

10312445

Rango de precios
8,0403 € - 7,642 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Almohadilla adhesiva
  • Incluye
    Remaches
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
Guía para fibra De esquina Tornillo Nº 6/M3 30.0 mm Nylon 6

10312681

Rango de precios
6,7487 € - 6,415 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Nada incluido
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Tornillo Nº 6/M3 40.0 mm Nylon 6

10312674

Rango de precios
6,9962 € - 6,6411 €

Niveles de existencias
223 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Nada incluido
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Tornillo Nº 6/M3 30.0 mm Nylon 6

10312650

Rango de precios
5,7272 € - 5,4409 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Nada incluido
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Adhesivo 30.0 mm Nylon 6

10312506

Rango de precios
3,5045 € - 3,3291 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Base adhesiva 30.0 mm PA

10432587

Rango de precios
12,2012 € - 11,5912 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Almohadilla adhesiva
  • Incluye
    Remaches
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
Guía para fibra De esquina Base adhesiva 30.0 mm PA

10312476

Rango de precios
11,0541 € - 10,5051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Remaches
  • Incluye
    Almohadilla adhesiva
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
Guía para fibra De esquina Remache de cierre 35.0 mm Nylon 6

10312575

Rango de precios
3,8468 € - 3,6542 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra De esquina Remache de cierre 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312605

Rango de precios
4,1891 € - 3,9793 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    De esquina
  • Distancia entre orificios fijos
    11.5 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra Recto Adhesivo (R)

10312711

Rango de precios
3,1063 € - 2,9502 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Incluye
    Almohadilla adhesiva
  • Tipo
    Straight
  • Distancia entre orificios fijos
    28.0 mm
  • Diámetro del orificio
    3.6 mm
Guía para fibra Plano Remache de cierre Tipo 1 Nylon 6/6

10111468

Rango de precios
0,5456 € - 0,5188 €

Niveles de existencias
7397 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Plano
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0