Menu Search

Ganchos de soporte

En stock

Los ganchos de alambre de soporte son útiles para controlar cargas en diversas aplicaciones, como el acabado de pintura y la manipulación de materiales. Ideal para aplicaciones pesadas. Son resistentes a la corrosión.

  • Los ganchos proporcionan soporte para manipular cargas en una gran variedad de aplicaciones.
  • Ideales para acabados de pintura, tratamientos de superficies y manipulación de materiales.
  • Reutilizables.
Material: Hierro, Acero Color: Natural, Código De La Serie: SR1087

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
45 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma L Material W Tipo WD Compra
0,0831 € - 0,0876 € 7500 En stock
Forma en C
150.0 mm
Hierro
30.0 mm
4
2.0 mm
0,1064 € - 0,1116 € Solicite el plazo de entrega aquí
Forma en C
250.0 mm
Hierro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,1454 € - 0,1526 € Solicite el plazo de entrega aquí
Forma en C
150.0 mm
Hierro
30.0 mm
4
3.0 mm
0,0626 € - 0,0695 € 1500 En stock
Con forma de CV
100.0 mm
Hierro
30.0 mm
2
2.0 mm
0,0511 € - 0,0568 € Solicite el plazo de entrega aquí
Forma en C
100.0 mm
Hierro
20.0 mm
3
1.5 mm
  • de 3
Ganchos de soporte con forma de C 4 2.0 mm 150.0 mm Hierro

10339886

Rango de precios
0,0876 € - 0,0831 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de C 3 2.0 mm 250.0 mm Hierro

10339879

Rango de precios
0,1116 € - 0,1064 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de C 4 3.0 mm 150.0 mm Hierro

10339893

Rango de precios
0,1526 € - 0,1454 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de CV 2.0 mm 100.0 mm Hierro

10339831

Rango de precios
0,0695 € - 0,0626 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de C 3 1.5 mm 100.0 mm Hierro

10206515

Rango de precios
0,0568 € - 0,0511 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre