Menu Search

Ganchos de soporte con forma de C 4 3.0 mm 150.0 mm Hierro

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Referencia de Essentra:

10339893

Número de pieza del fabricante:

1317772

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
625 - 3124 0,1526 €
3125 + 0,1454 €
Paquete estándar: 625

Solicitar en múltiplos de 625

Precio total:

95,38 €

625 x 0,1526 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
L 150.0 mm
WD 3.0 mm
W 30.0 mm
Tipo 4
Material completo Hierro cubierto de cobre
Color Natural
Forma Forma en C
Código de material 7318190090

El producto 1317772 reemplaza:

Ganchos de soporte con forma de C 4 3.0 mm 150.0 mm Acero
Referencia de Essentra: 10448410
Número de pieza del fabricante: 460543

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros