Menu Search

Ganchos de soporte con forma de C 3 2.0 mm 250.0 mm Hierro

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Referencia de Essentra:

10339879

Número de pieza del fabricante:

1317768

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1250 - 6249 0,1087 €
6250 + 0,1037 €
Paquete estándar: 1250

Solicitar en múltiplos de 1250

Precio total:

135,88 €

1250 x 0,1087 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
L 250.0 mm
WD 2.0 mm
W 20.0 mm
Tipo 3
Material completo Hierro cubierto de cobre
Color Natural
Forma Forma en C
Código de material 7318190090

El producto 1317768 reemplaza:

Ganchos de soporte con forma de C 3 2.0 mm 250.0 mm Acero
Referencia de Essentra: 10449325
Número de pieza del fabricante: 460539

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros