Menu Search

Ganchos de soporte con forma de C 4 2.0 mm 150.0 mm Hierro

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Referencia de Essentra:

10339886

Número de pieza del fabricante:

1317770

7500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2500 - 12499 0,0876 €
12500 + 0,0831 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 2500

Precio total:

219,00 €

2500 x 0,0876 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
L 150.0 mm
WD 2.0 mm
W 30.0 mm
Tipo 4
Material completo Hierro cubierto de cobre
Color Natural
Forma Forma en C
Código de material 7318190090

El producto 1317770 reemplaza:

Ganchos de soporte con forma de C 4 2.0 mm 150.0 mm Acero
Referencia de Essentra: 10449349
Número de pieza del fabricante: 460541

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros