Menu Search

Ganchos de soporte

En stock

Los ganchos de alambre de soporte son útiles para controlar cargas en diversas aplicaciones, como el acabado de pintura y la manipulación de materiales. Ideal para aplicaciones pesadas. Son resistentes a la corrosión.

  • Los ganchos proporcionan soporte para manipular cargas en una gran variedad de aplicaciones.
  • Ideales para acabados de pintura, tratamientos de superficies y manipulación de materiales.
  • Reutilizables.
Material: Hierro, Acero Color: Natural, Código De La Serie: SR1087

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
45 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma L Material W Tipo WD Compra
0,0484 € - 0,0538 € Solicite el plazo de entrega aquí
Con forma de CV
100.0 mm
Hierro
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0613 € - 0,0681 € Solicite el plazo de entrega aquí
Con forma de CV
100.0 mm
Hierro
20.0 mm
1
2.0 mm
10206485 0,1324 € - 0,1389 € Solicite el plazo de entrega aquí
Con forma de CV
150.0 mm
Hierro
20.0 mm
1
3.0 mm
0,0483 € - 0,0506 € Solicite el plazo de entrega aquí
Con forma de CV
75.0 mm
Hierro
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0569 € - 0,0632 € 10000 En stock
Con forma de CV
75.0 mm
Hierro
20.0 mm
1
2.0 mm
0,1181 € - 0,1246 € Solicite el plazo de entrega aquí
Forma en C
100.0 mm
Hierro
30.0 mm
4
3.0 mm
0,1714 € - 0,1811 € 2500 En stock
Forma en C
200.0 mm
Hierro
30.0 mm
4
3.0 mm
0,046 € - 0,0483 € Solicite el plazo de entrega aquí
Con forma de CV
60.0 mm
Hierro
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0553 € - 0,0577 € Solicite el plazo de entrega aquí
Con forma de CV
60.0 mm
Hierro
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0657 € - 0,073 € Solicite el plazo de entrega aquí
Con forma de CV
200.0 mm
Hierro
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0805 € - 0,0844 € 2500 En stock
Con forma de CV
150.0 mm
Hierro
30.0 mm
2
2.0 mm
0,0511 € - 0,0568 € Solicite el plazo de entrega aquí
Forma en C
100.0 mm
Hierro
20.0 mm
3
1.5 mm
0,0811 € - 0,0863 € Solicite el plazo de entrega aquí
Forma en C
150.0 mm
Hierro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,1129 € - 0,1181 € Solicite el plazo de entrega aquí
Con forma de CV
100.0 mm
Hierro
30.0 mm
2
3.0 mm
0,0631 € - 0,0668 € 2500 En stock
Forma en C
75.0 mm
Hierro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,1058 € - 0,1116 € Solicite el plazo de entrega aquí
Con forma de CV
100.0 mm
Hierro
20.0 mm
1
3.0 mm
0,0928 € - 0,098 € Solicite el plazo de entrega aquí
Con forma de CV
200.0 mm
Hierro
30.0 mm
2
2.0 mm
0,1454 € - 0,1526 € Solicite el plazo de entrega aquí
Forma en C
150.0 mm
Hierro
30.0 mm
4
3.0 mm
0,1064 € - 0,1116 € Solicite el plazo de entrega aquí
Forma en C
250.0 mm
Hierro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0707 € - 0,074 € Solicite el plazo de entrega aquí
Forma en C
100.0 mm
Hierro
30.0 mm
4
2.0 mm
  • de 3
Ganchos de soporte con forma de CV 1.5 mm 100.0 mm Hierro

10206447

Rango de precios
0,0538 € - 0,0484 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de CV 2.0 mm 100.0 mm Hierro

10206461

Rango de precios
0,0681 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de CV 3.0 mm 150.0 mm Hierro

10206485

Rango de precios
0,1389 € - 0,1324 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de CV 1.5 mm 75.0 mm Hierro

10339787

Rango de precios
0,0506 € - 0,0483 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de CV 2.0 mm 75.0 mm Hierro

10339800

Rango de precios
0,0632 € - 0,0569 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de C 4 3.0 mm 100.0 mm Hierro

10206560

Rango de precios
0,1246 € - 0,1181 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de C 4 3.0 mm 200.0 mm Hierro

10206577

Rango de precios
0,1811 € - 0,1714 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de CV 1.5 mm 60.0 mm Hierro

10206430

Rango de precios
0,0483 € - 0,046 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    60.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de CV 2.0 mm 60.0 mm Hierro

10206454

Rango de precios
0,0577 € - 0,0553 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de CV 2.0 mm 200.0 mm Hierro

10206478

Rango de precios
0,073 € - 0,0657 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de CV 2.0 mm 150.0 mm Hierro

10206492

Rango de precios
0,0844 € - 0,0805 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de C 3 1.5 mm 100.0 mm Hierro

10206515

Rango de precios
0,0568 € - 0,0511 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de C 3 2.0 mm 150.0 mm Hierro

10206546

Rango de precios
0,0863 € - 0,0811 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de CV 3.0 mm 100.0 mm Hierro

10206508

Rango de precios
0,1181 € - 0,1129 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de C 3 2.0 mm 75.0 mm Hierro

10206522

Rango de precios
0,0668 € - 0,0631 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de CV 3.0 mm 100.0 mm Hierro

10339824

Rango de precios
0,1116 € - 0,1058 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de CV 2.0 mm 200.0 mm Hierro

10339848

Rango de precios
0,098 € - 0,0928 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de C 4 3.0 mm 150.0 mm Hierro

10339893

Rango de precios
0,1526 € - 0,1454 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de C 3 2.0 mm 250.0 mm Hierro

10339879

Rango de precios
0,1116 € - 0,1064 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre
Ganchos de soporte con forma de C 4 2.0 mm 100.0 mm Hierro

10206553

Rango de precios
0,074 € - 0,0707 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Hierro cubierto de cobre