Menu Search

Ganchos de soporte con forma de CV 2.0 mm 150.0 mm Hierro

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Referencia de Essentra:

10206492

Número de pieza del fabricante:

1317759

2500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2500 - 12499 0,0844 €
12500 + 0,0805 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 2500

Precio total:

211,00 €

2500 x 0,0844 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
L 150.0 mm
WD 2.0 mm
W 30.0 mm
Tipo 2
Material completo Hierro cubierto de cobre
Forma Con forma de CV
Código de material 7318190090

El producto 1317759 reemplaza:

Ganchos de soporte con forma de V 2.0 mm 150.0 mm Acero
Referencia de Essentra: 10449240
Número de pieza del fabricante: 460530

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros