Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los ganchos de alambre de soporte son útiles para controlar cargas en diversas aplicaciones, como el acabado de pintura y la manipulación de materiales. Ideal para aplicaciones pesadas. Son resistentes a la corrosión.
Material: Hierro, Acero Color: Natural, Código De La Serie: SR1087
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma | L | Material | W | Tipo | WD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0484 € - 0,0538 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0613 € - 0,0681 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10206485 | 0,1324 € - 0,1389 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 0,0483 € - 0,0506 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
2.953 in
75.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0632 € | 10000 En stock |
Con forma de CV
|
2.953 in
75.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1181 € - 0,1246 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma en C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Hierro
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1714 € - 0,1811 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma en C
|
7.874 in
200.0 mm
|
Hierro
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,046 € - 0,0483 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0553 € - 0,0577 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0657 € - 0,073 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0805 € - 0,0844 € | 2500 En stock |
Con forma de CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Hierro
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0568 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma en C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0811 € - 0,0863 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma en C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1129 € - 0,1181 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Hierro
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0631 € - 0,0668 € | 2500 En stock |
Forma en C
|
2.953 in
75.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1058 € - 0,1116 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0928 € - 0,098 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Con forma de CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
Hierro
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1454 € - 0,1526 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma en C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Hierro
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1064 € - 0,1116 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma en C
|
9.843 in
250.0 mm
|
Hierro
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0707 € - 0,074 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Forma en C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Hierro
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar