Menu Search

Fundas de ferrita

En stock

Estos núcleos toroidales se utilizan como núcleos supresores para cables redondos y están disponibles en una amplia variedad de diámetros. Los núcleos de material A5 se instalan alrededor del cable y atenúan todo tipo de emisiones EMI. La carcasa de nylon hace que el montaje de las mitades del núcleo resulte muy sencillo. Los núcleos se instalan fácilmente en equipos donde es necesario acondicionamiento y comprobación. Los valores de impedancia se basan en una medida de un solo giro.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
219 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Impedancia 100 MHz Longitud general Impedancia 25 MHz Altura exterior Diámetro máximo del cable compatible Anchura general Compra
0,1494 € - 0,166 € Solicite el plazo de entrega aquí
57 Ω
10.0 mm
31 Ω
0,2897 € - 0,3219 € Solicite el plazo de entrega aquí
154 Ω
20.0 mm
106 Ω
0,2242 € - 0,2492 € Solicite el plazo de entrega aquí
109 Ω
61 Ω
0,6799 € - 0,7554 € 990 En stock
243 Ω
28.5 mm
143 Ω
0,4269 € - 0,4744 € 220 En stock
237 Ω
27.94 mm
151 Ω
0,4982 € - 0,5535 € Solicite el plazo de entrega aquí
132 Ω
16.0 mm
84 Ω
0,8088 € - 0,8987 € 197 En stock
247 Ω
28.0 mm
174 Ω
0,3346 € - 0,3718 € 1500 En stock
76 Ω
12.0 mm
46 Ω
0,2692 € - 0,2991 € 273 En stock
85 Ω
45 Ω
0,4475 € - 0,4972 € 1042 En stock
146 Ω
15.0 mm
92 Ω
0,5675 € - 0,6305 € 693 En stock
195 Ω
28.5 mm
105 Ω
0,7733 € - 0,8592 € 4576 En stock
170 Ω
28.5 mm
115 Ω
0,8797 € - 0,9774 € 421 En stock
210 Ω
29.0 mm
128 Ω
1,3487 € - 1,4987 € 4851 En stock
323 Ω
31.5 mm
243 Ω
2,9983 € - 3,3312 € 7766 En stock
195 Ω
28.57 mm
127 Ω
0,0258 € - 0,0287 € Solicite el plazo de entrega aquí
44 Ω
3.0 mm
23 Ω
0,0258 € - 0,0287 € 13394 En stock
73 Ω
6.0 mm
45 Ω
0,0464 € - 0,0516 € Solicite el plazo de entrega aquí
80 Ω
9.0 mm
62 Ω
0,031 € - 0,0344 € Solicite el plazo de entrega aquí
54 Ω
6.0 mm
28 Ω
0,0317 € - 0,0352 € 480 En stock
48 Ω
4.0 mm
24 Ω
  • de 11
Ferrita cilíndrica 7.0 mm 31 Ω 57 Ω K5B

10318904

Rango de precios
0,166 € - 0,1494 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    31 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    57 Ω
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 5.0 mm 106 Ω 154 Ω K5B

10560662

Rango de precios
0,3219 € - 0,2897 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    106 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    154 Ω
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 7.3 mm 11.8 mm 15.0 mm 61 Ω 109 Ω K5B

10641392

Rango de precios
0,2492 € - 0,2242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    61 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    109 Ω
  • Material de ferrita
    K5B
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 7.0 mm 143 Ω 243 Ω K5B

10319062

Rango de precios
0,7554 € - 0,6799 €

Niveles de existencias
990 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    143 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    243 Ω
  • Longitud general
    28.5 mm
  • Código de material
    8547900000
Ferrita cilíndrica 6.99 mm 14.9 mm 27.9 mm 151 Ω 237 Ω K5B

10319093

Rango de precios
0,4744 € - 0,4269 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    151 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    237 Ω
  • Longitud general
    27.94 mm
  • Material de ferrita
    K5B
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 7.9 mm 84 Ω 132 Ω K5B

10432129

Rango de precios
0,5535 € - 0,4982 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    84 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    132 Ω
  • Longitud general
    16.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 7.0 mm 174 Ω 247 Ω K5B

10319130

Rango de precios
0,8987 € - 0,8088 €

Niveles de existencias
197 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    174 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    247 Ω
  • Longitud general
    28.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 7.0 mm 46 Ω 76 Ω K5B

10318973

Rango de precios
0,3718 € - 0,3346 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    46 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    76 Ω
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 8.5 mm 12.0 mm 15.0 mm 45 Ω 85 Ω K5B

10319000

Rango de precios
0,2991 € - 0,2692 €

Niveles de existencias
273 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    45 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    85 Ω
  • Material de ferrita
    K5B
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 6.35 mm 92 Ω 146 Ω K5B

10319031

Rango de precios
0,4972 € - 0,4475 €

Niveles de existencias
1042 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    92 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    146 Ω
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 9.0 mm 105 Ω 195 Ω K5B

10319178

Rango de precios
0,6305 € - 0,5675 €

Niveles de existencias
693 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    105 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    195 Ω
  • Longitud general
    28.5 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 9.5 mm 115 Ω 170 Ω K5B

10319208

Rango de precios
0,8592 € - 0,7733 €

Niveles de existencias
4576 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    115 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    170 Ω
  • Longitud general
    28.5 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 10.0 mm 128 Ω 210 Ω K5B

10319239

Rango de precios
0,9774 € - 0,8797 €

Niveles de existencias
421 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    128 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    210 Ω
  • Longitud general
    29.0 mm
  • Código de material
    8547900000
Ferrita cilíndrica 5.8 mm 243 Ω 323 Ω K5B

10319260

Rango de precios
1,4987 € - 1,3487 €

Niveles de existencias
4851 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    243 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    323 Ω
  • Longitud general
    31.5 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 12.83 mm 127 Ω 195 Ω K5B

10319284

Rango de precios
3,3312 € - 2,9983 €

Niveles de existencias
7766 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    127 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    195 Ω
  • Longitud general
    28.57 mm
  • Código de material
    8547900000
Ferrita cilíndrica 1.2 mm 23 Ω 44 Ω K5B

10639016

Rango de precios
0,0287 € - 0,0258 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    23 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    44 Ω
  • Longitud general
    3.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 1.2 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10319338

Rango de precios
0,0287 € - 0,0258 €

Niveles de existencias
13394 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    45 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    73 Ω
  • Longitud general
    6.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 1.3 mm 62 Ω 80 Ω K5B

10434086

Rango de precios
0,0516 € - 0,0464 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    62 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    80 Ω
  • Longitud general
    9.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 1.8 mm 28 Ω 54 Ω K5B

10425312

Rango de precios
0,0344 € - 0,031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    28 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    54 Ω
  • Longitud general
    6.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 2.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

10319376

Rango de precios
0,0352 € - 0,0317 €

Niveles de existencias
480 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    24 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    48 Ω
  • Longitud general
    4.0 mm
  • Código de material
    8504901100