Menu Search

Ferrita cilíndrica 87 Ω 138 Ω

Este núcleo de ferrita de funda se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10630174

Número de pieza del fabricante:

RRH-110-50-160

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 799 0,3132 €
800 + 0,2819 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

62,64 €

200 x 0,3132 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Material de ferrita K5B
Color Gris
Impedancia 25 MHz 87 Ω
Impedancia 100 MHz 138 Ω
Diámetro del cuerpo 11.0 mm
Código de material 8504901100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros