Menu Search

Ferrita cilíndrica 128 Ω 210 Ω

Este núcleo de ferrita de funda se suministra sin carcasa.
Referencia de Essentra:

10319239

Número de pieza del fabricante:

RRH-180-100-290

30 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
88 - 351 1,0038 €
352 + 0,9034 €
Paquete estándar: 88

Solicitar en múltiplos de 88

Precio total:

88,33 €

88 x 1,0038 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Material de ferrita K5B
Color Gris
Impedancia 25 MHz 128 Ω
Impedancia 100 MHz 210 Ω
Diámetro del cuerpo 18.0 mm
Código de material 8547900000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros