Menu Search

Fundas de ferrita

En stock

Estos núcleos toroidales se utilizan como núcleos supresores para cables redondos y están disponibles en una amplia variedad de diámetros. Los núcleos de material A5 se instalan alrededor del cable y atenúan todo tipo de emisiones EMI. La carcasa de nylon hace que el montaje de las mitades del núcleo resulte muy sencillo. Los núcleos se instalan fácilmente en equipos donde es necesario acondicionamiento y comprobación. Los valores de impedancia se basan en una medida de un solo giro.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
219 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Impedancia 100 MHz Longitud general Impedancia 25 MHz Altura exterior Diámetro máximo del cable compatible Anchura general Compra
7,3223 € - 7,7077 € Solicite el plazo de entrega aquí
225 Ω
140 Ω
0,1969 € - 0,2188 € 2500 En stock
91 Ω
43 Ω
2,9008 € - 3,2231 € 400 En stock
244 Ω
33.0 mm
133 Ω
18.0 mm
6.0 mm
16.6 mm
4,2916 € - 4,7684 € Solicite el plazo de entrega aquí
219 Ω
33.0 mm
139 Ω
20.8 mm
8.5 mm
19.0 mm
8,3605 € - 9,2895 € 493 En stock
250 Ω
33.0 mm
166 Ω
29.8 mm
10.5 mm
28.0 mm
2,3842 € - 2,6491 € 700 En stock
156 Ω
24.8 mm
102 Ω
14.3 mm
5.0 mm
13.2 mm
6,954 € - 7,7267 € 2550 En stock
252 Ω
33.0 mm
166 Ω
29.8 mm
13.5 mm
28.0 mm
2,7021 € - 3,0023 € Solicite el plazo de entrega aquí
257 Ω
33.0 mm
170 Ω
18.0 mm
6.0 mm
16.6 mm
10433614 0,3585 € - 0,3984 € 1260 En stock
68 Ω
28 Ω
7,1873 € - 7,9855 € 50 En stock
118 Ω
58 Ω
0,0722 € - 0,0802 € 6000 En stock
42 Ω
21 Ω
0,1343 € - 0,1492 € Solicite el plazo de entrega aquí
57 Ω
33 Ω
0,1085 € - 0,1205 € Solicite el plazo de entrega aquí
57 Ω
6.0 mm
33 Ω
0,1338 € - 0,1487 € 9 En stock
64 Ω
8.0 mm
38 Ω
0,0283 € - 0,0315 € Solicite el plazo de entrega aquí
45 Ω
3.0 mm
23 Ω
10318737 1,4768 € - 1,6409 € 7 En stock
158 Ω
93 Ω
12.0 mm
1,6853 € - 1,8725 € 1753 En stock
120 Ω
60 Ω
23.0 mm
1,6057 € - 1,7841 € 1707 En stock
190 Ω
120 Ω
18.0 mm
2,2267 € - 2,4741 € 497 En stock
140 Ω
90 Ω
22.0 mm
10318881 3,5936 € - 3,9933 € 1954 En stock
225 Ω
140 Ω
31.0 mm
  • de 11
Ferrita con carcasa 9.8 mm 23.3 mm 12.7 mm 225 Ω Poliamida 6

10314432

Rango de precios
7,7077 € - 7,3223 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    140 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    225 Ω
  • Material de la carcasa
    Poliamida 6
  • Material de ferrita
    K5B
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 6.7 mm 9.8 mm 13.5 mm 43 Ω 91 Ω K5B

10319536

Rango de precios
0,2188 € - 0,1969 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    43 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    91 Ω
  • Material de ferrita
    K5B
  • Código de material
    8504901100
Funda de ferrita 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 244 Ω Poliamida

10314371

Rango de precios
3,2231 € - 2,9008 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    133 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    244 Ω
  • Anchura general
    16.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    6.0 mm
  • Altura exterior
    18.0 mm
Funda de ferrita 8.5 mm 20.8 mm 31.0 mm 219 Ω Poliamida

10314425

Rango de precios
4,7684 € - 4,2916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    139 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    219 Ω
  • Anchura general
    19.0 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    8.5 mm
  • Altura exterior
    20.8 mm
Funda de ferrita 10.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 250 Ω Poliamida

10314340

Rango de precios
9,2895 € - 8,3605 €

Niveles de existencias
493 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    166 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    250 Ω
  • Anchura general
    28.0 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.5 mm
  • Altura exterior
    29.8 mm
Funda de ferrita 5.0 mm 14.3 mm 22.8 mm 156 Ω Poliamida

10314364

Rango de precios
2,6491 € - 2,3842 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    102 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    156 Ω
  • Anchura general
    13.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    5.0 mm
  • Altura exterior
    14.3 mm
Funda de ferrita 13.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 252 Ω Poliamida

10314357

Rango de precios
7,7267 € - 6,954 €

Niveles de existencias
2550 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    166 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    252 Ω
  • Anchura general
    28.0 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    13.5 mm
  • Altura exterior
    29.8 mm
Funda de ferrita 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 257 Ω Poliamida

10314388

Rango de precios
3,0023 € - 2,7021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    170 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    257 Ω
  • Anchura general
    16.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    6.0 mm
  • Altura exterior
    18.0 mm
Ferrita toroide 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

10433614

Rango de precios
0,3984 € - 0,3585 €

Niveles de existencias
1260 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    28 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    68 Ω
  • Material de ferrita
    K5B
  • Código de material
    8504901100
Ferrita toroide 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

10320501

Rango de precios
7,9855 € - 7,1873 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    58 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    118 Ω
  • Material de ferrita
    K5B
  • Código de material
    8504901100
Ferrita toroide 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10320525

Rango de precios
0,0802 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    21 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    42 Ω
  • Material de ferrita
    K5B
  • Código de material
    8504901100
Ferrita toroide 4.0 mm 7.9 mm 7.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10641293

Rango de precios
0,1492 € - 0,1343 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    33 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    57 Ω
  • Material de ferrita
    K5B
  • Código de material
    8504901100
Ferrita toroide 4.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10638828

Rango de precios
0,1205 € - 0,1085 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    33 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    57 Ω
  • Longitud general
    6.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita toroide 5.0 mm 38 Ω 64 Ω K5B

10320532

Rango de precios
0,1487 € - 0,1338 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    38 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    64 Ω
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita toroide 1.5 mm 23 Ω 45 Ω K5B

10413951

Rango de precios
0,0315 € - 0,0283 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    23 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    45 Ω
  • Longitud general
    3.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita con carcasa 5.0 mm 93 Ω 158 Ω

10318737

Rango de precios
1,6409 € - 1,4768 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    93 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    158 Ω
  • Altura exterior
    12.0 mm
  • Material de la carcasa
    Nylon 6/6
  • Material de ferrita
    K5B
Ferrita con carcasa 8.0 mm 60 Ω 120 Ω

10318775

Rango de precios
1,8725 € - 1,6853 €

Niveles de existencias
1753 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    60 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    120 Ω
  • Altura exterior
    23.0 mm
  • Material de la carcasa
    Nylon 6/6
  • Material de ferrita
    K5B
Ferrita con carcasa 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318812

Rango de precios
1,7841 € - 1,6057 €

Niveles de existencias
1707 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    120 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    190 Ω
  • Altura exterior
    18.0 mm
  • Material de la carcasa
    Nylon 6/6
  • Material de ferrita
    K5B
Ferrita con carcasa 13.5 mm 90 Ω 140 Ω

10318843

Rango de precios
2,4741 € - 2,2267 €

Niveles de existencias
497 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    90 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    140 Ω
  • Altura exterior
    22.0 mm
  • Material de la carcasa
    Nylon 6/6
  • Material de ferrita
    K5B
Ferrita con carcasa 13.0 mm 140 Ω 225 Ω

10318881

Rango de precios
3,9933 € - 3,5936 €

Niveles de existencias
1954 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    140 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    225 Ω
  • Altura exterior
    31.0 mm
  • Material de la carcasa
    Nylon 6/6
  • Material de ferrita
    K5B