Menu Search

Fundas de ferrita

En stock

Estos núcleos toroidales se utilizan como núcleos supresores para cables redondos y están disponibles en una amplia variedad de diámetros. Los núcleos de material A5 se instalan alrededor del cable y atenúan todo tipo de emisiones EMI. La carcasa de nylon hace que el montaje de las mitades del núcleo resulte muy sencillo. Los núcleos se instalan fácilmente en equipos donde es necesario acondicionamiento y comprobación. Los valores de impedancia se basan en una medida de un solo giro.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
219 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Impedancia 100 MHz Longitud general Impedancia 25 MHz Altura exterior Diámetro máximo del cable compatible Anchura general Compra
3,8942 € - 4,3269 € 181 En stock
214 Ω
33.0 mm
141 Ω
20.8 mm
7.0 mm
19.0 mm
0,2167 € - 0,2408 € 1054 En stock
73 Ω
14.0 mm
45 Ω
0,2744 € - 0,3049 € Solicite el plazo de entrega aquí
138 Ω
16.0 mm
87 Ω
0,3222 € - 0,358 € Solicite el plazo de entrega aquí
146 Ω
18.5 mm
101 Ω
0,4691 € - 0,5212 € 110 En stock
260 Ω
30.0 mm
180 Ω
0,2221 € - 0,2468 € Solicite el plazo de entrega aquí
75 Ω
12.0 mm
39 Ω
0,2325 € - 0,2584 € Solicite el plazo de entrega aquí
72 Ω
12.5 mm
42 Ω
0,5856 € - 0,6507 € 688 En stock
204 Ω
23.5 mm
127 Ω
0,4297 € - 0,4774 € Solicite el plazo de entrega aquí
171 Ω
19.0 mm
107 Ω
0,8228 € - 0,9143 € Solicite el plazo de entrega aquí
258 Ω
28.57 mm
164 Ω
0,4391 € - 0,4879 € Solicite el plazo de entrega aquí
163 Ω
20.0 mm
111 Ω
0,7627 € - 0,8474 € 36 En stock
178 Ω
28.0 mm
104 Ω
0,9513 € - 1,057 € Solicite el plazo de entrega aquí
242 Ω
28.5 mm
143 Ω
0,8723 € - 0,9692 € 144 En stock
209 Ω
28.0 mm
124 Ω
0,7521 € - 0,8357 € Solicite el plazo de entrega aquí
105 Ω
29.0 mm
60 Ω
0,0235 € - 0,0262 € Solicite el plazo de entrega aquí
52 Ω
4.0 mm
33 Ω
0,0351 € - 0,039 € Solicite el plazo de entrega aquí
51 Ω
4.0 mm
32 Ω
0,0257 € - 0,0286 € Solicite el plazo de entrega aquí
55 Ω
5.0 mm
37 Ω
0,0246 € - 0,0274 € Solicite el plazo de entrega aquí
61 Ω
5.0 mm
37 Ω
0,0258 € - 0,0286 € 16000 En stock
48 Ω
5.0 mm
27 Ω
  • de 11
Funda de ferrita 7.0 mm 20.8 mm 31.0 mm 214 Ω Poliamida

10314395

Rango de precios
4,3269 € - 3,8942 €

Niveles de existencias
181 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    141 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    214 Ω
  • Anchura general
    19.0 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.0 mm
  • Altura exterior
    20.8 mm
Ferrita cilíndrica 6.0 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10318898

Rango de precios
0,2408 € - 0,2167 €

Niveles de existencias
1054 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    45 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    73 Ω
  • Longitud general
    14.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 5.0 mm 87 Ω 138 Ω K5B

10630174

Rango de precios
0,3049 € - 0,2744 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    87 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    138 Ω
  • Longitud general
    16.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 5.0 mm 101 Ω 146 Ω K5B

10638996

Rango de precios
0,358 € - 0,3222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    101 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    146 Ω
  • Longitud general
    18.5 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 5.6 mm 180 Ω 260 Ω K5B

10318966

Rango de precios
0,5212 € - 0,4691 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    180 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    260 Ω
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 8.5 mm 39 Ω 75 Ω K5B

10640920

Rango de precios
0,2468 € - 0,2221 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    39 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    75 Ω
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 8.0 mm 42 Ω 72 Ω K5B

10319024

Rango de precios
0,2584 € - 0,2325 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    42 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    72 Ω
  • Longitud general
    12.5 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 7.0 mm 127 Ω 204 Ω K5B

10319055

Rango de precios
0,6507 € - 0,5856 €

Niveles de existencias
688 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    127 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    204 Ω
  • Longitud general
    23.5 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 6.99 mm 107 Ω 171 Ω K5B

10630129

Rango de precios
0,4774 € - 0,4297 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    107 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    171 Ω
  • Longitud general
    19.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 6.99 mm 164 Ω 258 Ω K5B

10319116

Rango de precios
0,9143 € - 0,8228 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    164 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    258 Ω
  • Longitud general
    28.57 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 7.0 mm 111 Ω 163 Ω K5B

10630136

Rango de precios
0,4879 € - 0,4391 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    111 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    163 Ω
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 9.0 mm 104 Ω 178 Ω K5B

10319161

Rango de precios
0,8474 € - 0,7627 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    104 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    178 Ω
  • Longitud general
    28.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 8.3 mm 143 Ω 242 Ω K5B

10319192

Rango de precios
1,057 € - 0,9513 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    143 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    242 Ω
  • Longitud general
    28.5 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 10.0 mm 124 Ω 209 Ω K5B

10319222

Rango de precios
0,9692 € - 0,8723 €

Niveles de existencias
144 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    124 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    209 Ω
  • Longitud general
    28.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 13.0 mm 60 Ω 105 Ω K5B

10319253

Rango de precios
0,8357 € - 0,7521 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    60 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    105 Ω
  • Longitud general
    29.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 0.8 mm 33 Ω 52 Ω K5B

10607022

Rango de precios
0,0262 € - 0,0235 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    33 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    52 Ω
  • Longitud general
    4.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 1.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10319314

Rango de precios
0,039 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    32 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    51 Ω
  • Longitud general
    4.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 1.2 mm 37 Ω 55 Ω K5B

10630143

Rango de precios
0,0286 € - 0,0257 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    37 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    55 Ω
  • Longitud general
    5.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 1.3 mm 37 Ω 61 Ω K5B

10434185

Rango de precios
0,0274 € - 0,0246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    37 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    61 Ω
  • Longitud general
    5.0 mm
  • Código de material
    8504901100
Ferrita cilíndrica 1.8 mm 27 Ω 48 Ω K5B

10319352

Rango de precios
0,0286 € - 0,0258 €

Niveles de existencias
16000 En stock
Atributos
  • Impedancia 25 MHz
    27 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    48 Ω
  • Longitud general
    5.0 mm
  • Código de material
    8504901100