Menu Search

Espaciadores roscados

En stock

Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.

Código De La Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Longitud del espaciador Compra
1,2867 € - 1,3552 € 290 En stock
M4
Negro
PA
30.0 mm
0,682 € - 0,7185 € 398 En stock
M2
Negro
PA
10.0 mm
0,8279 € - 0,8721 € 400 En stock
M2
Negro
PA
20.0 mm
0,7484 € - 0,787 € 200 En stock
M3
Negro
PA
12.0 mm
0,8898 € - 0,9362 € 300 En stock
M4
Negro
PA
20.0 mm
1,3729 € - 1,4459 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Negro
PA
40.0 mm
0,3517 € - 0,37 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Negro
PA
18.0 mm
1,2816 € - 1,349 € 599 En stock
M4
Natural
PA
60.0 mm
0,8378 € - 0,8821 € 700 En stock
M4
Negro
PA
10.0 mm
1,1463 € - 1,207 € 400 En stock
M3
Negro
PA
30.0 mm
0,7894 € - 0,831 € 31 En stock
M5
Negro
PA
5.0 mm
0,4808 € - 0,5062 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Negro
PA
35.0 mm
1,0992 € - 1,1571 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Negro
PA
30.0 mm
0,7894 € - 0,831 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
PA
12.0 mm
0,7894 € - 0,831 € 45 En stock
M5
Negro
PA
10.0 mm
0,7894 € - 0,831 € 261 En stock
M5
Natural
PA
15.0 mm
1519 En stock
M3
Negro
Nylon 6/6
10.0 mm
1,6427 € - 1,7292 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
Marrón
PA
20.0 mm
0,3627 € - 0,3818 € 1687 En stock
M3
Negro
PA
12.0 mm
0,3793 € - 0,3994 € 3239 En stock
M3
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
  • de 31
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M4 30.0 mm

10369470

Rango de precios
1,3552 € - 1,2867 €

Niveles de existencias
290 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro
    7.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M2 10.0 mm

10368831

Rango de precios
0,7185 € - 0,682 €

Niveles de existencias
398 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M2
  • Diámetro
    5.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M2 20.0 mm

10368879

Rango de precios
0,8721 € - 0,8279 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    9.5 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M2
  • Diámetro
    5.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M3 12.0 mm

10369296

Rango de precios
0,787 € - 0,7484 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    12.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro
    7.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M4 20.0 mm

10369456

Rango de precios
0,9362 € - 0,8898 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    20.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro
    7.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M4 40.0 mm

10369494

Rango de precios
1,4459 € - 1,3729 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro
    7.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M4 18.0 mm

10320570

Rango de precios
0,37 € - 0,3517 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    20.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro
    8.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M4 60.0 mm

10369395

Rango de precios
1,349 € - 1,2816 €

Niveles de existencias
599 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro
    8.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M4 10.0 mm

10369425

Rango de precios
0,8821 € - 0,8378 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro
    7.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M3 30.0 mm

10369333

Rango de precios
1,207 € - 1,1463 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro
    7.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 5.0 mm

10368558

Rango de precios
0,831 € - 0,7894 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    2.5 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M4 35.0 mm

10320600

Rango de precios
0,5062 € - 0,4808 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro
    8.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M4 30.0 mm

10429846

Rango de precios
1,1571 € - 1,0992 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro
    8.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 12.0 mm

10368596

Rango de precios
0,831 € - 0,7894 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 10.0 mm

10368589

Rango de precios
0,831 € - 0,7894 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    5.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 15.0 mm

10368619

Rango de precios
0,831 € - 0,7894 €

Niveles de existencias
261 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Longitud de la rosca interna
    7.5 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro
    10.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 10.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6

10156018


Niveles de existencias
1519 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2 20.0 mm

10640852

Rango de precios
1,7292 € - 1,6427 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Marrón
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10156025

Rango de precios
0,3818 € - 0,3627 €

Niveles de existencias
1687 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10156049

Rango de precios
0,3994 € - 0,3793 €

Niveles de existencias
3239 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm