Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1242 € - 1,1839 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,3729 € - 1,4459 € | 500 En stock |
M2
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,2137 € - 1,2778 € | 171 En stock |
M2.5
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,2723 € - 1,3386 € | 860 En stock |
M4
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,4459 € - 1,5221 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,626 € - 1,7122 € | 36 En stock |
M4
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,2944 € - 1,3618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1165 € - 1,175 € | 349 En stock |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,8169 € - 0,86 € | 10800 En stock |
M2.5
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8157 € - 0,8589 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9617 € - 1,0125 € | 1032 En stock |
M2.5
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9617 € - 1,0125 € | 358 En stock |
M2.5
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7233 € - 1,8139 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3475 € - 0,3658 € | 3830 En stock |
M2.5
|
Negro
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2313 € - 1,2966 € | 573 En stock |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,9645 € - 1,0154 € | 8 En stock |
M6
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,4178 € - 1,4925 € | 32 En stock |
M6
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,2303 € - 1,2944 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0954 € - 1,1529 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9645 € - 1,0154 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar