Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10372968
36M35MF008
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2426 € |
| 5000 - 19999 | 0,2184 € |
| 20000 + | 0,1965 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Longitud de la rosca interna | 0.236 in |
| Longitud de la rosca interna | 6.0 mm |
| Forma del espaciador | Hexagonal |
| Medida de la rosca | M3.5 |
| Longitud del espaciador | 0.315 in |
| Longitud del espaciador | 8.0 mm |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Tipo | Male-Female Threaded Standoff |
| Código de material | 3926909790 |
| Distancia entre llaves | 0.236 in |
| Distancia entre llaves | 6.0 mm |
| Temperatura máxima operativa | 85 °C |
| Temperatura máxima operativa | 185 °F |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar