Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,441 € - 0,4642 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4318 € - 0,4545 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,8785 € - 0,9247 € | 1500 En stock |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,005 € - 1,0578 € | 2035 En stock |
M2.5
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8785 € - 0,9247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,827 € - 0,8706 € | 18815 En stock |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8785 € - 0,9247 € | 4006 En stock |
M4
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9564 € - 1,0065 € | 1429 En stock |
M4
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3271 € - 1,397 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,3539 € - 1,4251 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,827 € - 0,8706 € | 1750 En stock |
M2.5
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3086 € - 0,3247 € | 3000 En stock |
M4
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6769 € - 0,7125 € | 6480 En stock |
M4 x 0.7
|
Negro
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8785 € - 0,9247 € | 3112 En stock |
M4
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1659 € - 0,1824 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Negro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3578 € - 1,4295 € | 33974 En stock |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3891 € - 0,4096 € | 2540 En stock |
M4
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3753 € - 0,8297 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3948 € - 0,4156 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3725 € - 0,3921 € | 327 En stock |
M2.5
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar