Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7682 € - 0,8091 € | 400 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 27990 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 0,4059 € - 0,4273 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8677 € - 0,9131 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3793 € - 0,3994 € | 15142 En stock |
M4
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1695 € - 0,1784 € | 25650 En stock |
M4
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4183 € - 0,4403 € | 572 En stock |
M3
|
Natural
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4461 € - 0,4695 € | 231 En stock |
M3
|
Natural
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,424 € - 0,4461 € | 2911 En stock |
M4
|
Natural
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7064 € - 0,7436 € | 3000 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7385 € - 0,7773 € | 4500 En stock |
M3
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3656 € - 0,3848 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5779 € - 0,6083 € | 5488 En stock |
M3
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7385 € - 0,7773 € | 4400 En stock |
M4
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10416983 | 0,7385 € - 0,7773 € | 3100 En stock |
M3
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 0,3614 € - 0,3804 € | 200 En stock |
M3
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7093 € - 0,7466 € | 2500 En stock |
M4
|
Negro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,791 € - 0,8327 € | 40 En stock |
M4
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4211 € - 0,4432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5936 € - 0,6247 € | 3956 En stock |
M5
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar