Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2692 € - 0,3323 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2407 € - 0,2972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1827 € - 0,2256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2755 € - 1,8657 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1880 En stock |
M3
|
Negro
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 0,1851 € - 0,2286 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1887 € - 0,233 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1796 € - 0,2218 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1925 € - 0,2376 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,2238 € | 1000 En stock |
M4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1887 € - 0,233 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2005 € - 0,2476 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,199 € - 0,2457 € | 10000 En stock |
M3
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1998 € - 0,2467 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,198 € - 0,2444 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1925 € - 0,2376 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,2075 € - 0,2562 € | 6000 En stock |
M3
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2085 € - 0,2574 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2053 € - 0,2535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1961 € - 0,2421 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar