Menu Search

Separadores de hembra a hembra 8.0 mm 25.0 mm

Separador roscado de poliamida de hembra a hembra utilizado para separar los componentes en su montaje. El material no conductor proporciona aislamiento de las interferencias eléctricas. Combínelo con nuestra selección de arandelas, tornillos y tuercas para obtener una solución completa.
Referencia de Essentra:

10339718

Número de pieza del fabricante:

1306275

2540 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,4096 €
2500 + 0,3891 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

204,80 €

500 x 0,4096 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Longitud de la rosca interna 10.0 mm
Medida de la rosca M4
Longitud del espaciador 25.0 mm
Material completo Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Código de material 3926909790
Distancia entre llaves 8.0 mm
Longitud de la rosca interna A 10.0 mm
Temperatura máxima operativa 140 °C

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros