Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3948 € - 0,4156 € | 1335 En stock |
M2.5
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7218 € - 0,7594 € | 965 En stock |
M2.5
|
Negro
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2812 € - 1,3486 € | 2519 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7218 € - 0,7594 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Negro
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5184 € - 0,5458 € | 1000 En stock |
M2.5
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 224 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 0,6859 € - 0,7221 € | 2000 En stock |
M2.5
|
Negro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3364 € - 0,4952 € | 500 En stock |
M2.5
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1165 € - 1,175 € | 600 En stock |
M4
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,2303 € - 1,2944 € | 46 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,2756 € - 1,3431 € | 80 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1784 € - 1,2402 € | 3135 En stock |
M4
|
Negro
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,4963 € - 0,5224 € | 414 En stock |
M2.5
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3441 € - 1,4149 € | 540 En stock |
M5
|
Negro
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,08 € - 1,1364 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Negro
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17 En stock |
M3
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 641 En stock |
M3
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,8169 € - 0,86 € | 700 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8142 € - 0,8571 € | 400 En stock |
M5
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 219 En stock |
M3
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar