Menu Search

Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 40.0 mm

Separador roscado de poliamida de macho a hembra utilizado para separar los componentes en su montaje. El material no conductor proporciona aislamiento de las interferencias eléctricas. Combínelo con nuestra selección de arandelas, tornillos y tuercas para obtener una solución completa.
Referencia de Essentra:

10370155

Número de pieza del fabricante:

305340059902

80 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,3431 €
500 + 1,2756 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

134,31 €

100 x 1,3431 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Longitud de la rosca interna 10.0 mm
Forma del espaciador Hexagonal
Medida de la rosca M3
Longitud del espaciador 40.0 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Tipo Male-Female Spacer
Código de material 3926909790
Distancia entre llaves 6.0 mm
Temperatura máxima operativa 110 °C

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros