Menu Search

Separadores de macho a hembra 5.0 mm M2.5 20.0 mm

Este separador roscado de hembra a hembra de nylon puede utilizarse para separar componentes en su montaje. El material no conductor proporciona aislamiento de las interferencias eléctricas. Combínelo con nuestra selección de arandelas, tornillos y tuercas para obtener una solución completa.
Referencia de Essentra:

10155974

Número de pieza del fabricante:

HNSM2.5-20-5-2

11335 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,4047 €
2500 + 0,3844 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

202,35 €

500 x 0,4047 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Longitud de la rosca interna 10.0 mm
Longitud del espaciador 20.0 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros