Menu Search

Espaciadores roscados

En stock

Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.

Código De La Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Longitud del espaciador Compra
8,5672 € - 9,0093 € 103 En stock
M3
Marrón claro
PEEK
10.0 mm
11,1863 € - 11,784 € 45 En stock
M3
Marrón claro
PEEK
20.0 mm
7,229 € - 7,6056 € 880 En stock
M3
Marrón claro
PEEK
5.0 mm
10,7336 € - 11,2974 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Marrón claro
PEEK
12.0 mm
0,7064 € - 0,7436 € 500 En stock
M4
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,6588 € - 0,6935 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Negro
PA
35.0 mm
0,7227 € - 0,7609 € 250 En stock
M4
Negro
PA
35.0 mm
9,9487 € - 10,4797 € 90 En stock
M4
Marrón claro
PEEK
10.0 mm
13,6743 € - 14,3925 € 1024 En stock
M4
Marrón claro
PEEK
20.0 mm
0,6172 € - 0,6497 € 1000 En stock
M4
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
10157749 0,674 € - 0,7096 € 3753 En stock
M5
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
9,0199 € - 9,4959 € 5 En stock
M3
Marrón claro
PEEK
12.0 mm
0,8169 € - 0,86 € 439 En stock
M2
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
1,0954 € - 1,1529 € 300 En stock
M2
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
12,5128 € - 13,1655 € 280 En stock
M3
Marrón claro
PEEK
25.0 mm
7,3951 € - 7,7823 € 194 En stock
M3
Marrón claro
PEEK
6.0 mm
11,8834 € - 12,5128 € 50 En stock
M4
Marrón claro
PEEK
15.0 mm
17,4549 € - 18,3826 € 318 En stock
M4
Marrón claro
PEEK
30.0 mm
2,048 € - 2,156 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
Negro
PPS
8.0 mm
2,5798 € - 2,7153 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
Negro
PPS
20.0 mm
  • de 31
Separadores de hembra a hembra 6.0 mm 10.0 mm

10220962

Rango de precios
9,0093 € - 8,5672 €

Niveles de existencias
103 En stock
Atributos
  • Color
    Marrón claro
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra 6.0 mm 20.0 mm

10221006

Rango de precios
11,784 € - 11,1863 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Color
    Marrón claro
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra 6.0 mm 5.0 mm

10221044

Rango de precios
7,6056 € - 7,229 €

Niveles de existencias
880 En stock
Atributos
  • Color
    Marrón claro
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra 7.0 mm 12.0 mm

10221082

Rango de precios
11,2974 € - 10,7336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Marrón claro
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 20.0 mm

10412770

Rango de precios
0,7436 € - 0,7064 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    20.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M5 35.0 mm

10157787

Rango de precios
0,6935 € - 0,6588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M4 35.0 mm

10157572

Rango de precios
0,7609 € - 0,7227 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
Separadores de hembra a hembra 7.0 mm 10.0 mm

10221075

Rango de precios
10,4797 € - 9,9487 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Marrón claro
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra 7.0 mm 20.0 mm

10221112

Rango de precios
14,3925 € - 13,6743 €

Niveles de existencias
1024 En stock
Atributos
  • Color
    Marrón claro
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra 10.0 mm 25.0 mm

10157534

Rango de precios
0,6497 € - 0,6172 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio
Separadores de hembra a hembra 10.0 mm 25.0 mm

10157749

Rango de precios
0,7096 € - 0,674 €

Niveles de existencias
3753 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio
Separadores de hembra a hembra 6.0 mm 12.0 mm

10220979

Rango de precios
9,4959 € - 9,0199 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Marrón claro
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2 8.0 mm

10369517

Rango de precios
0,86 € - 0,8169 €

Niveles de existencias
439 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    4.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2 20.0 mm

10369555

Rango de precios
1,1529 € - 1,0954 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M2
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Separadores de hembra a hembra 6.0 mm 25.0 mm

10221013

Rango de precios
13,1655 € - 12,5128 €

Niveles de existencias
280 En stock
Atributos
  • Color
    Marrón claro
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra 6.0 mm 6.0 mm

10221051

Rango de precios
7,7823 € - 7,3951 €

Niveles de existencias
194 En stock
Atributos
  • Color
    Marrón claro
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra 7.0 mm 15.0 mm

10221099

Rango de precios
12,5128 € - 11,8834 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Color
    Marrón claro
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra 7.0 mm 30.0 mm

10221136

Rango de precios
18,3826 € - 17,4549 €

Niveles de existencias
318 En stock
Atributos
  • Color
    Marrón claro
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10632260

Rango de precios
2,156 € - 2,048 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    4.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Diámetro
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10542323

Rango de precios
2,7153 € - 2,5798 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca interna
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Diámetro
    6.0 mm