Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,372 € - 1,4441 € | 242 En stock |
M5
|
Negro
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,7894 € - 0,831 € | 477 En stock |
M5
|
Negro
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7894 € - 0,831 € | 17026 En stock |
M5
|
Negro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5226 € - 0,5502 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Negro
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4032 € - 0,4244 € | 4419 En stock |
M3
|
Natural
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3864 € - 0,4067 € | 705 En stock |
M3
|
Natural
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3725 € - 0,3921 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3669 € - 0,3862 € | 1074 En stock |
M3
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3614 € - 0,3804 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3572 € - 0,376 € | 667 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3961 € - 0,4169 € | 422 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,424 € - 0,4461 € | 2911 En stock |
M4
|
Natural
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7064 € - 0,7436 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3921 € - 0,4125 € | 216 En stock |
M4
|
Natural
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7064 € - 0,7436 € | 49000 En stock |
M3
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7385 € - 0,7773 € | 3500 En stock |
M3
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3656 € - 0,3848 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4697 € - 0,4945 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4488 € - 0,4726 € | 9000 En stock |
M4
|
Natural
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3725 € - 0,3921 € | 1271 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar