Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2685 € - 0,2819 € | 2533 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,8169 € - 0,86 € | 10800 En stock |
M2.5
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1242 € - 1,1839 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1723 € - 0,1814 € | 12 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2431 € - 0,2564 € | 730 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1473 € - 0,155 € | 17567 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,2355 € | 39606 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0954 € - 1,1529 € | 100 En stock |
M2
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0954 € - 1,1529 € | 200 En stock |
M2
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9645 € - 1,0154 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9617 € - 1,0125 € | 358 En stock |
M2.5
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3729 € - 1,4459 € | 500 En stock |
M2
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,2137 € - 1,2778 € | 171 En stock |
M2.5
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3393 € - 0,357 € | 22600 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8169 € - 0,86 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8169 € - 0,86 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7484 € - 0,787 € | 3380 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5003 € - 0,5268 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8215 € - 0,8646 € | 1773 En stock |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5157 € - 0,5427 € | 125 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar