Menu Search

Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M3 15.0 mm

Este separador roscado redondo está fabricado con un 25 % de nylon relleno de fibra de vidrio para aumentar la resistencia en las aplicaciones más pesadas.
Referencia de Essentra:

10369180

Número de pieza del fabricante:

300315059935

3380 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,787 €
500 + 0,7484 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

78,70 €

100 x 0,787 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Longitud de la rosca interna 7.5 mm
Forma del espaciador Redonda
Medida de la rosca M3
Diámetro 6.0 mm
Longitud del espaciador 15.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Tipo Round Threaded Spacer
Código de material 3926909790
Diámetro del cuerpo 6.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros