Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7093 € - 0,7466 € | 2500 En stock |
M4
|
Negro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,791 € - 0,8327 € | 40 En stock |
M4
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,157 € - 0,1653 € | 29818 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,2355 € | 30970 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4211 € - 0,4432 € | 800 En stock |
M4
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4211 € - 0,4432 € | 3847 En stock |
M5
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10422168 | 0,7005 € - 0,7374 € | 2500 En stock |
M4
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 0,7385 € - 0,7773 € | 4400 En stock |
M4
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3294 € - 0,3468 € | 7546 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4211 € - 0,4432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5936 € - 0,6247 € | 3956 En stock |
M5
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6879 € - 0,7242 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,1901 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10411766 | 0,9603 € - 1,0109 € | 2100 En stock |
M4
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 0,3933 € - 0,414 € | 33 En stock |
M5
|
Negro
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4879 € - 1,5652 € | 289 En stock |
M5
|
Negro
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,2431 € - 0,2564 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8279 € - 0,8721 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Negro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10378946 | 0,1695 € - 0,1785 € | 3538 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,263 € - 0,2764 € | 1322 En stock |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar