Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3725 € - 0,3921 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7894 € - 0,831 € | 500 En stock |
M5
|
Negro
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2566 € - 1,3227 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,5157 € - 0,5427 € | 1100 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5546 € - 0,5838 € | 1600 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,219 € - 1,2831 € | 500 En stock |
M5
|
Natural
|
POM
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,244 € - 1,3094 € | 43 En stock |
M5
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,372 € - 1,4441 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,934 € - 0,9833 € | 1492 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,9424 € - 0,9919 € | 24 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,5003 € - 0,5268 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5003 € - 0,5268 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,2303 € - 1,2944 € | 900 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9842 € - 1,0359 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,7229 € - 0,7605 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7484 € - 0,787 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5546 € - 0,5838 € | 42 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,8909 € - 0,9378 € | 1175 En stock |
M3
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9424 € - 0,9919 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,3729 € - 1,4459 € | 453 En stock |
M4
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar