Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0199 € - 9,4959 € | 940 En stock |
M5
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,2468 € - 2,3651 € | 5 En stock |
M2.5
|
Negro
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 43,5733 € - 45,8655 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Marrón claro
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,2672 € - 2,2672 € | 7000 En stock |
M2.5
|
Negro
|
PPS
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 19,2341 € - 20,2507 € | 40 En stock |
M4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,4775 € - 2,6081 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Negro
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,6281 € - 10,1369 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,4161 € - 2,543 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Negro
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 19,0025 € - 19,9968 € | 100 En stock |
M5
|
Marrón claro
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,9666 € - 13,6521 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 13,8953 € - 14,6358 € | 45 En stock |
M3
|
Marrón claro
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,0911 € - 8,5122 € | 60 En stock |
M3
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 17,0011 € - 17,897 € | 540 En stock |
M5
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4392 € - 0,4622 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8436 € - 0,888 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6713 € - 0,7067 € | 100 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4211 € - 0,4432 € | 495 En stock |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1209 € - 1,1799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9778 € - 1,0293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0625 € - 1,1184 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar