Menu Search

Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

Separador roscado de poliamida de hembra a hembra utilizado para separar los componentes en su montaje. El material no conductor proporciona aislamiento de las interferencias eléctricas. Combínelo con nuestra selección de arandelas, tornillos y tuercas para obtener una solución completa.
Referencia de Essentra:

10638545

Número de pieza del fabricante:

HNSM3-18-5.5-1V

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 1,0022 €
2500 + 0,9521 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

501,10 €

500 x 1,0022 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Marrón
Longitud de la rosca interna 10.0 mm
Forma del espaciador Hexagonal
Características especiales Relleno de vidrio
Tamaños de rosca compatibles (todos) M3
Longitud del espaciador 18.0 mm
Material completo Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Tipo Female-Female Threaded Standoff
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros