Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9924 € - 1,0447 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1209 € - 1,1799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Marrón
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8202 € - 0,8634 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Negro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5199 € - 0,5471 € | 15462 En stock |
M2.5
|
Negro
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1209 € - 1,1799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0625 € - 1,1184 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2933 € - 0,3086 € | 933 En stock |
M2.5
|
Negro
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3793 € - 0,3994 € | 3239 En stock |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,7203 € - 2,8635 € | 500 En stock |
M2.5
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3627 € - 0,3818 € | 1687 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6976 € - 0,7343 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Marrón
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6427 € - 1,7292 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
Marrón
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1209 € - 1,1799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8436 € - 0,888 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,064 € - 1,12 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4255 € - 0,4479 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3738 € - 0,3935 € | 6000 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2512 € - 1,317 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5166 € - 0,5438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8436 € - 0,888 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Marrón
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar