Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.
Código De La Serie: SR2794 ,SR2796
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,244 € - 1,3094 € | 81 En stock |
M5
|
Negro
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,372 € - 1,4441 € | 242 En stock |
M5
|
Negro
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,219 € - 1,2831 € | 188 En stock |
M5
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,515 € - 1,5948 € | 36 En stock |
M5
|
Negro
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,219 € - 1,2831 € | 2077 En stock |
M5
|
Negro
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7894 € - 0,831 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Natural
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,542 € - 0,5706 € | 1487 En stock |
M4
|
Negro
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,682 € - 0,7185 € | 3400 En stock |
M2
|
Negro
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8279 € - 0,8721 € | 1000 En stock |
M2
|
Negro
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7229 € - 0,7605 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3378 € - 0,3555 € | 600 En stock |
M3
|
Negro
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,317 € - 0,3336 € | 2518 En stock |
M4
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10168776 | 0,4865 € - 0,512 € | 10 En stock |
M4
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 0,3238 € - 0,3409 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6101 € - 0,6422 € | 998 En stock |
M2
|
Negro
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,296 € - 0,3117 € | 11 En stock |
M4
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8381 € - 0,8823 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,378 € - 0,3979 € | 626 En stock |
M3
|
Negro
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3683 € - 0,3877 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,682 € - 0,7185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
Negro
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar