Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3876 € - 2,5137 € | 1273 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8478 € - 0,892 € | 2595 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,0384 € - 2,1446 € | 822 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,474 € - 2,6043 € | 155 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4879 € - 1,5653 € | 100 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5653 € - 1,647 € | 6350 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3243 € - 1,395 € | 4206 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,8742 € - 3,0266 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,1998 € - 2,3147 € | 13513 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7705 € - 0,8113 € | 2920 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,1179 € - 2,2307 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4989 € - 1,5763 € | 18 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2668 € - 1,333 € | 1655 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,8356 € - 4,0391 € | 1 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,712 € - 3,9067 € | 100 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3,4818 € - 3,6655 € | 75 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,2247 € - 1,2888 € | 14150 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,6404 € - 1,7265 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,647 € - 1,7333 € | 9 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,4591 € - 1,5365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar