Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3604 € - 3,5373 € | 203 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,5431 € - 1,625 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,9684 € - 4,1762 € | 350 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,4989 € - 1,5763 € | 16 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6205 € - 1,7045 € | 1 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9167 € - 2,0161 € | 110 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,5645 € - 2,6995 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,1171 € - 3,2809 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,3463 € - 4,5743 € | 425 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,5247 € - 2,6574 € | 244 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,3225 € - 6,6546 € | 380 En stock |
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,6043 € - 2,7414 € | 10 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,5776 € - 2,7126 € | 3292 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,1569 € - 3,3249 € | 575 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,1467 € - 2,2594 € | 15 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3479 € - 2,4716 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9034 € - 2,0051 € | 106 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,6832 € - 3,8779 € | 78 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,4039 € - 1,4769 € | 7204 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,8903 € - 1,9897 € | 100 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar