Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..
Código De La Serie: SR1941
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2639 € - 0,2781 € | 90 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1114 € - 0,1171 € | 4952 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1238 € - 0,1304 € | 60730 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,175 € - 0,1843 € | 4250 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,175 € - 0,1843 € | 4249 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,1154 € | 271 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1162 € - 0,1222 € | 66425 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1432 € - 0,1507 € | 78549 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,2223 € - 0,2339 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2055 € - 0,2166 € | 290 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1697 € - 0,1786 € | 134 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1848 € - 0,1945 € | 25880 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,21 € - 0,221 € | 4000 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1445 € - 0,1521 € | 44500 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4111 € - 0,4332 € | 17400 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5007 € - 0,5273 € | 2369 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 1,3243 € - 1,395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,7244 € - 1,8149 € | 48 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,2254 € - 3,3934 € | 5594 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,239 € - 3,4091 € | 2236 En stock |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar