Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..
Código De La Serie: SR1941
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3023 € - 1,3713 € | 8062 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1474 € - 0,1552 € | 24000 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4251 € - 0,4477 € | 14300 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9223 € - 2,0235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10078617 | 0,1881 € - 0,198 € | 6940 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 0,3126 € - 0,3291 € | 9895 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10078761 | 0,276 € - 0,2906 € | 1000 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 0,3194 € - 0,3362 € | 19796 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0584 € - 0,0615 € | 10393 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2178 € - 0,2294 € | 20787 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4209 € - 0,9305 € | 300 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1758 € - 0,1851 € | 382 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1948 € - 0,2051 € | 450 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2852 € - 0,3003 € | 41 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5253 € - 0,5532 € | 100 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4767 € - 0,5016 € | 933 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,207 € - 0,2178 € | 1500 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5091 € - 0,536 € | 19 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,192 € - 0,2023 € | 1860 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1937 € - 0,2036 € | 33542 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar