Menu Search

Separador 2.7 mm 5.0 mm 12.0 mm PA

Se trata de un espaciador redondo, negro y sin rosca hecho de poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA 6 +25 % GF) que se utiliza para separar los componentes dentro de sus montajes. La adición de fibra de vidrio dentro del plástico proporciona una mayor fuerza, rigidez, características de desgaste y una mejor resistencia térmica. Clasificación UL 94 HB.
Referencia de Essentra:

10166987

Número de pieza del fabricante:

RRSN-2750-12-GF

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1156 €
2500 + 0,1097 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

57,80 €

500 x 0,1156 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 12.0 mm
Diámetro interior 2.7 mm
Diámetro exterior 5.0 mm
Rango de temperatura operativa -30 - 85 °C
Material PA
Color Negro
Forma del espaciador Redonda
Código de material 3926909790
Cantidad del paquete 500

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros