Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,0652 € - 0,0686 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,0714 € - 0,158 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,033 € - 0,0408 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.6 mm
12.7 mm
4.7 mm
0,3465 € - 0,3646 € 2850 En stock
10.2 mm
19.3 mm
15.2 mm
0,04 € - 0,0494 € 568 En stock
5 mm
8.7 mm
7.1 mm
0,0396 € - 0,0489 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.2 mm
9.5 mm
6.7 mm
0,1474 € - 0,1552 € 345 En stock
6.4 mm
18.9 mm
9.5 mm
0,0904 € - 0,0951 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
18.8 mm
6.3 mm
0,0221 € - 0,0273 € 1000 En stock
6.5 mm
9.5 mm
12.9 mm
0,0636 € - 0,0785 € 798 En stock
6.5 mm
9 mm
3.3 mm
0,0483 € - 0,0597 € 2000 En stock
4.3 mm
10 mm
5.9 mm
0,1367 € - 0,1438 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
19.1 mm
4.7 mm
0,2841 € - 0,2992 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.7 mm
22.2 mm
6.3 mm
0,7861 € - 0,8279 € 1030 En stock
10.2 mm
31.8 mm
15.8 mm
0,1252 € - 0,1319 € 1497 En stock
8.1 mm
12.7 mm
6.8 mm
0,0164 € - 0,0202 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
4.7 mm
3.9 mm
0,1354 € - 0,1425 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
14.4 mm
10.3 mm
0,0188 € - 0,0232 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
6.4 mm
3.9 mm
10339039 0,0297 € - 0,0367 € 955 En stock
3.6 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,1041 € - 0,1095 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.3 mm
11.4 mm
10.7 mm
  • de 44
Separador 0.219 in 0.500 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339367

Rango de precios
0,0686 € - 0,0652 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    5.6 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #12 (M5)
Separador 0.257 in 0.500 in 9.5 mm Nylon 6/6

10339398

Rango de precios
0,158 € - 0,0714 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/4 (M6)
Separador 0.260 in 0.500 in 4.7 mm Nylon 6/6

10339336

Rango de precios
0,0408 € - 0,033 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.7 mm
  • Diámetro interior
    6.6 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/4 (M6)
Separador 0.401 in 0.760 in 15.2 mm Nylon 6/6

10338971

Rango de precios
0,3646 € - 0,3465 €

Niveles de existencias
2850 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.2 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    19.3 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/8 (M10)
Separador 0.198 in 0.344 in 7.1 mm Nylon 6/6

10338711

Rango de precios
0,0494 € - 0,04 €

Niveles de existencias
568 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    5 mm
  • Diámetro exterior
    8.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #10
Separador 0.203 in 0.375 in 6.7 mm Nylon 6/6

10338773

Rango de precios
0,0489 € - 0,0396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.7 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #10
Separador 0.250 in 0.745 in 9.5 mm Nylon 6/6

10338957

Rango de precios
0,1552 € - 0,1474 €

Niveles de existencias
345 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.9 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #12 (M5)
Separador 0.250 in 0.740 in 6.3 mm Nylon 6/6

10338933

Rango de precios
0,0951 € - 0,0904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.3 mm
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.8 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #12 (M5)
Separador 0.255 in 0.374 in 12.9 mm Nylon 6/6

10338766

Rango de precios
0,0273 € - 0,0221 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.9 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/4 (M6)
Separador 0.255 in 0.355 in 3.3 mm Nylon 6/6

10338728

Rango de precios
0,0785 € - 0,0636 €

Niveles de existencias
798 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.3 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    9 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/4 (M6)
Separador 0.169 in 0.393 in 5.9 mm Nylon 6/6

10338810

Rango de precios
0,0597 € - 0,0483 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.9 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8 (M4)
Separador 0.250 in 0.750 in 4.7 mm Nylon 6/6

10338940

Rango de precios
0,1438 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.7 mm
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #12 (M5)
Separador 0.265 in 0.875 in 6.3 mm Nylon 6/6

10338988

Rango de precios
0,2992 € - 0,2841 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.3 mm
  • Diámetro interior
    6.7 mm
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/4 (M6)
Separador 0.400 in 1.250 in 15.8 mm Nylon 6/6

10338995

Rango de precios
0,8279 € - 0,7861 €

Niveles de existencias
1030 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.8 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    31.8 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/8 (M10)
Separador 0.320 in 0.500 in 6.8 mm Nylon 6/6

10338858

Rango de precios
0,1319 € - 0,1252 €

Niveles de existencias
1497 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.8 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    5/16 (M8)
Separador 0.096 in 0.187 in 3.9 mm Nylon 6/6

10338643

Rango de precios
0,0202 € - 0,0164 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.9 mm
  • Diámetro interior
    2.4 mm
  • Diámetro exterior
    4.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #2 (M2)
Separador 0.437 in 0.567 in 10.3 mm Nylon 6/6

10338896

Rango de precios
0,1425 € - 0,1354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.3 mm
  • Diámetro interior
    11.1 mm
  • Diámetro exterior
    14.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/8 (M10)
Separador 0.152 in 0.251 in 3.9 mm Nylon 6/6

10338681

Rango de precios
0,0232 € - 0,0188 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.9 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6 (M3.5)
Separador 0.140 in 0.250 in 4.8 mm Nylon 6/6

10339039

Rango de precios
0,0367 € - 0,0297 €

Niveles de existencias
955 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6 (M3.5)
Separador 0.325 in 0.450 in 10.7 mm Nylon 6/6

10338834

Rango de precios
0,1095 € - 0,1041 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.7 mm
  • Diámetro interior
    8.3 mm
  • Diámetro exterior
    11.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    5/16 (M8)