Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
1,9631 € - 2,0665 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
3,5864 € - 3,7759 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.6 mm
22.0 mm
60.0 mm
1,2895 € - 1,3583 € 4303 En stock
10.6 mm
22.0 mm
15.0 mm
1,8146 € - 1,9094 € 4100 En stock
10.6 mm
22.0 mm
40.0 mm
1,6791 € - 1,7672 € 48 En stock
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
10167694 0,0774 € - 0,0815 € 12460 En stock
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4003 € - 0,4218 € 17400 En stock
10.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
0,6522 € - 0,6867 € 4882 En stock
10.6 mm
22.0 mm
5.0 mm
1,4745 € - 1,552 € 2665 En stock
10.6 mm
22.0 mm
20.0 mm
0,0932 € - 0,0979 € 498 En stock
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,438 € - 0,4617 € 270 En stock
10.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
1,2162 € - 1,2809 € 763 En stock
10.6 mm
22.0 mm
15.0 mm
1,5155 € - 1,595 € 42 En stock
10.6 mm
22.0 mm
25.0 mm
0,437 € - 0,4607 € 50 En stock
10.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
1,1474 € - 1,2075 € 2634 En stock
10.6 mm
22.0 mm
10.0 mm
0,2057 € - 0,2165 € 208 En stock
10.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
1,8276 € - 1,9223 € 85 En stock
10.6 mm
22.0 mm
35.0 mm
2,9643 € - 3,1192 € 4 En stock
10.6 mm
22.0 mm
50.0 mm
0,4876 € - 0,5134 € 2369 En stock
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
3,1538 € - 3,3194 € 2261 En stock
10.6 mm
22.0 mm
55.0 mm
  • de 44
Separador 10.6 mm 22.0 mm 45.0 mm PA

10046722

Rango de precios
2,0665 € - 1,9631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 60.0 mm PA

10046784

Rango de precios
3,7759 € - 3,5864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10046593

Rango de precios
1,3583 € - 1,2895 €

Niveles de existencias
4303 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 10.6 mm 22.0 mm 40.0 mm PA

10046708

Rango de precios
1,9094 € - 1,8146 €

Niveles de existencias
4100 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 30.0 mm PA

10046661

Rango de precios
1,7672 € - 1,6791 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10167694

Rango de precios
0,0815 € - 0,0774 €

Niveles de existencias
12460 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Separador 10.3 mm 15.0 mm 30.0 mm PA

10046487

Rango de precios
0,4218 € - 0,4003 €

Niveles de existencias
17400 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    10.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 5.0 mm PA

10046562

Rango de precios
0,6867 € - 0,6522 €

Niveles de existencias
4882 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 20.0 mm PA

10046623

Rango de precios
1,552 € - 1,4745 €

Niveles de existencias
2665 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10167717

Rango de precios
0,0979 € - 0,0932 €

Niveles de existencias
498 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Separador 10.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10046500

Rango de precios
0,4617 € - 0,438 €

Niveles de existencias
270 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    10.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 15.0 mm PA

10046609

Rango de precios
1,2809 € - 1,2162 €

Niveles de existencias
763 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 25.0 mm PA

10046647

Rango de precios
1,595 € - 1,5155 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.3 mm 15.0 mm 40.0 mm PA

10046548

Rango de precios
0,4607 € - 0,437 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    10.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 10.0 mm PA

10046586

Rango de precios
1,2075 € - 1,1474 €

Niveles de existencias
2634 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.3 mm 15.0 mm 10.0 mm PA

10046401

Rango de precios
0,2165 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
208 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    10.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 35.0 mm PA

10046685

Rango de precios
1,9223 € - 1,8276 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 50.0 mm PA

10046746

Rango de precios
3,1192 € - 2,9643 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm PA

10046524

Rango de precios
0,5134 € - 0,4876 €

Niveles de existencias
2369 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    36.5 mm
  • Diámetro interior
    10.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Separador 10.6 mm 22.0 mm 55.0 mm PA

10046760

Rango de precios
3,3194 € - 3,1538 €

Niveles de existencias
2261 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm
  • Diámetro interior
    10.6 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Color
    Negro