Menu Search

Separador 10.6 mm 22.0 mm 5.0 mm PA

Este es un espaciador redondo, negro y sin rosca hecho de poliamida (PA 66) que se usa para separar componentes dentro de sus montajes. Estos espaciadores son esenciales en aplicaciones donde se requiere aislamiento térmico y eléctrico entre sus componentes.
Referencia de Essentra:

10046562

Número de pieza del fabricante:

005660059902

4882 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,6867 €
500 + 0,6522 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

68,67 €

100 x 0,6867 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 5.0 mm
Diámetro interior 10.6 mm
Diámetro exterior 22.0 mm
Material PA
Color Negro
Forma del espaciador Redonda
Código de material 3926909790
Cantidad del paquete 100

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros